Além dos recursos listados em Recursos e benefícios, os controladores de equipamentos da série CV oferecem os seguintes benefícios:
- Um atuador de damper integrado e sensor de transdutor de pressão diferencial (DPT) digital
- Reduz o tempo de instalação
- Atuador de resposta rápida
- Conduz o damper de totalmente aberto para totalmente fechado (90°) em 60 segundos para reduzir o tempo de comissionamento
- Aplicações pré-carregadas e selecionáveis
- O controlador de caixa VAV da série CV é enviado com uma biblioteca das aplicações de controle de caixa VAV mais populares instalada de fábrica. É possível tornar este controlador totalmente operacional usando o MAP para selecionar a aplicação de caixa VAV apropriada, economizando o tempo dos técnicos de campo ao eliminar o fluxo de trabalho de provisionamento.
- Potenciômetro de feedback integrado opcional
- Tranquiliza os usuários e os técnicos de campo sobre a posição real do damper da caixa VAV e permite que facilmente confirmem e solucionem problemas de operações do controlador VAV, confirmem se o atuador está na posição desejada e acompanhem a posição do damper.