Instalação CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

A montagem em campo dos controladores da série CV é simples. Esses controladores exigem fiação mínima e são montados na caixa VAV usando um único parafuso de chapa metálica e um único parafuso de ajuste para travar o atuador no eixo do amortecedor. O parafuso de fixação tem uma extremidade em forma de copo de travamento automático para resistir ao afrouxamento devido à vibração.

O acoplamento do atuador é serrilhado, oferecendo aderência adicional ao eixo do amortecedor e minimizando o deslizamento do eixo durante a operação. O acoplamento acomoda eixos de 10 mm (3/8 pol.) quadrados e até 13 mm (1/2 pol.) de diâmetro redondo. Uma alavanca de liberação de engrenagem permite fácil reajuste do amortecedor para totalmente aberto ou totalmente fechado.

As dimensões do alojamento dos controladores da série CV atendem aos requisitos de montagem do setor e facilitam o manuseio dos controladores.

O endereço do dispositivo do controlador pode ser exclusivo para cada controlador usando os interruptores rotativos que podem ser acessados por meio do compartimento do controlador.

Para obter mais informações sobre a instalação dos controladores CV, consulte o Guia de instalação de controladores Caixa VAV série CV (Part No. 24-10143-01590)