Seguro - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNC16121-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25150-0 - M4-SNC25150-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE22002-0 - Supervisory Device - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Brand
Metasys
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active
Language
Português (Brasil)
O sistema Metasys usa protocolos de codificação e segurança de sistema padrão da indústria para ajudar na proteção contra acesso não autorizado a dados e sistemas de controle. O sistema Metasys inclui os seguintes recursos de segurança:
  • Suporte para usuários locais, usuários do Active Directory e usuários do Microsoft® 365®.
  • Oculta nomes de usuário e senhas.
  • Impõe senhas fortes.
  • Fornece uma capacidade opcional de enviar suas entradas de log de auditoria configuradas e notificações de alarmes para um servidor Syslog externo padrão do setor, em conformidade com a RFC 3164 publicada na Internet.
  • Fornece configurações de contas inativas para usuários e relatórios. Relatórios de contas de usuários inativos estão disponíveis no SMP. Os eventos de conta de usuário inativos também estão incluídos no Audit Viewer e no Visualizador de eventos.
  • HTTPS com TLS 1.2 entre os componentes do Metasys, incluindo o Servidor de Aplicação e Dados, a Metasys UI, a Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) e componentes de gerenciadores de rede . Esse aprimoramento garante o mais alto nível de segurança para proteger seu sistema de automação de edifícios contra usuários não autorizados e hackers de computador.
  • Os certificados autoassinados são instalados em produtos compatíveis, com a opção de configuração de certificados confiáveis.
  • Conformidade com a Certificação FIPS 140- 2 Nível 1. FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. Garante aos clientes finais que o Metasys usa técnicas de segurança cibernética fortes para impedir o acesso não autorizado a sistemas e dados.