Rede de equipamento de campo da rede de equipamento de campo - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Product
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

Os Gerenciadores de rede Metasys fornecem gerenciamento de rede em uma ou mais redes de controladores e outros dispositivos de campo. O SNE e os SNCs apresentam várias seleções opcionais de porta de comunicação e protocolo para integrar controladores de equipamentos Metasys , tipos de dispositivos não Metasys e dispositivos de terceiros encontrados em edifícios comerciais.

A seguinte lista inclui uma breve descrição das integrações compatíveis:

  • BACnet/IP: para controladores de equipamentos baseados em IP Metasys e outros dispositivos BACnet/IP de terceiros. As seguintes integrações BACnet/IP estão disponíveis:
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex® - para interagir e fornecer monitoramento secundário de sistemas de controle de incêndio Simplex.
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast e Controle de iluminação Molex® - para gerenciar o controle de iluminação no edifício.
  • BACnet/SC: conexão segura BACnet (BACnet/SC), uma atualização recente do padrão de interoperabilidade BACnet que visa melhorar a segurança cibernética e a integridade da infraestrutura de rede. A BACnet/SC identifica uma camada de datalink segura e criptografada projetada especificamente para atender aos requisitos, políticas e restrições das infraestruturas de rede de TI.
  • BACnet MS/TP: para controladores de equipamentos Metasys e controladores de equipamentos TEC, controladores BACnet não Metasys e outros dispositivos BACnet MS/TP de terceiros.
  • Sistema de controle de acesso Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeos victor®: Para gerenciar redes de controle de acesso de edifícios e sistemas de gerenciamento de vídeos.
  • Barramento N2: para gerenciar redes de controladores de equipamento Metasys baseados em N2, como UNTs, VMA1400s e DX-9100s, Metasys FEC configurados para N2, FAC, VMA, CGM e controladores de equipamentos da série CVM series e dispositivos abertos N2 de terceiros.
  • LonWorks: para gerenciar redes de controladores Metasys Controladores LonWorks da série LN, controladores de equipamentos LonWorks herdados, como DX-9200s e Unidades de Controle de Terminal (TCUs), bem como dispositivos LonWorks de terceiros.
  • Modbus: para gerenciar redes de dispositivos Modbus de terceiros, como medidores de energia e controladores de processo.
  • KNX: para gerenciar redes de dispositivos KNX, como persianas e controles de sombras, luzes e medidores.
  • M-Bus: para gerenciar redes de dispositivos M-Bus, como medidores de calor.
  • Painel de incêndio Zettler:® para interagir e fornecer monitoramento secundário do sistema de detecção de Incêndio Zettler.
  • Aplicações de barramento de campo remoto: para reduzir o custo de instalação dos dispositivos de campo BACnet MS/TP em toda a instalação. Qualquer local dentro de edifícios, entre edifícios ou remoto que tenha conexões de rede IP prontamente disponíveis pode usar o barramento de campo remoto.
  • Arquitetura unificada OPC: para fornecer soluções de automação integradas para edifícios e segmentos do mercado como Data Centers, instalações industriais e outros setores em que dispositivos OPC UA sejam utilizados.
  • MQTT: o Transporte de Telemetria MQ (MQTT) é um protocolo de rede leve de publicação-assinatura que transporta mensagens entre dispositivos.

Veja a seguir um exemplo de uma rede do sistema Metasys exibindo várias integrações.

Figura 1. Integrações de dispositivos do sistema Metasys