Recursos e benefícios - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Product
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

Os seguintes recursos e benefícios são aplicáveis aos SNEs e SNCs:

Vários modelos disponíveis
Vários modelos estão disponíveis com capacidades variadas de dispositivos para integrações e o controle integral de E/S oferece flexibilidade para selecionar o modelo apropriado para a aplicação pretendida.
Sistema operacional Linux®
Oferece um sistema operacional robusto, amplamente aceito e de suporte imediato.
Interface de usuário
É possível usar a interface de usuário (IU) do Site Management Portal (SMP) para acessar os dados do sistema nos gerenciadores de rede a partir de qualquer dispositivo de navegador da Web suportado conectado à rede, incluindo usuários remotos conectados por Virtual Private Network (VPN).
Comunicações criptografadas
Todos os SNC e gerenciadores de rede SNE têm certificados autoassinados que fornecem comunicação criptografada. Opcionalmente, é possível implantar certificados confiáveis do departamento de TI do cliente ou de uma Autoridade de Certificação (CA).
Memória
A memória do SNE e do SNC tem 2 GB RAM e 16 GB de memória Flash não volátil. Essa memória fornece capacidade para atualizações adicionais e uma vida útil operacional mais longa.
Suporta transferência de arquivos em segundo plano
É possível transferir arquivos como atualizações de firmware, bancos de dados de arquivamento ou transferências de segurança da Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) para o SNE ou SNC enquanto o SNC permanece operacional, minimizando as interrupções do sistema.
Segurança do dispositivo
Garante a integridade do dispositivo durante a reinicialização do sistema e durante a operação normal. A tecnologia incorporada fornece operação de inicialização confiável, proteção de firmware, armazenamento seguro, comunicações seguras e atualizações de firmware seguras em conformidade com as práticas de segurança cibernética fortes.
Caixa menor e modularizada
O tamanho do SNE é menor do que o NAE. Isso reduz a quantidade de espaço necessária para montagem e pode reduzir potencialmente o tamanho e o custo dos painéis de controle.
LEDs multicoloridos de diagnóstico
O uso de LEDs multicoloridos pode diminuir o tempo de instalação e de solução de problemas.
Blocos terminais removíveis
O uso de blocos de terminais removíveis facilita a instalação e a manutenção.
Suporte para diferentes Site Directors
O SNE pode atuar como um Site Director para locais pequenos, e o SNE e o SNC podem se comunicar com uma ampla variedade de tipos de Site Director, incluindo os mecanismos de software NAE85/LCS85 e o Servidor de Aplicação e Dados (ADS), Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX) e Open Application Server (OAS). Os Site Directors ADS-Lite-A (Ásia) e ADS-Lite-E (Europa) são suportados apenas nas regiões selecionadas.
Supervisão de redes de controladores, incluindo dispositivos Johnson Controls e dispositivos de protocolo de terceiros
Suporta a conectividade com padrões de rede abertos para a flexibilidade total na seleção de dispositivos de campo. Eles incluem BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, Painel de Incêndio Zettler, Tyco C•CURE, victor, MQTT e outros protocolos de terceiros
Sem bateria
O SNE e o SNC usam um supercapacitor, não uma bateria, para fornecer energia temporária a backups de dados durante um desligamento devido à perda de alimentação CA. Esse design é mais ecológico e economiza o custo eventual de substituição da bateria. Quando o supercapacitor estiver totalmente carregado, o SNE e o SNC poderão manter o relógio em tempo real por até 72 horas durante uma situação de perda de alimentação CA.
Conformidade com a Certificação FIPS 140-2 Nível 1
FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. Garante aos clientes finais que o Metasys usa técnicas de segurança cibernética fortes para impedir o acesso não autorizado a sistemas e dados.
Driver de integração OPC UA
Arquitetura Unificada OPC (OPC UA) é um protocolo de comunicação de computador a computador popular com automação industrial e dispositivos de tipo controle de processo. O driver de integração OPC UA fornecerá ao sistema Metasys a capacidade de monitoramento, comando, programação, alarme, tendência, intertravamento e compartilhamento de dados com dispositivos OPC UA, incluindo a nova oferta de PLC da Johnson Controls.
Driver de integração MQTT
O driver MQTT oferece suporte à comunicação bidirecional entre o SNE/SNC e um corretor MQTT genérico, oferecendo uma opção para trocar dados Metasys com plataformas e aplicações populares de IoT.
Conformidade BACnet atualizada
Os gerenciadores de rede são aprimorados para oferecer suporte à Revisão 18 do protocolo BACnet. Garante aos clientes finais a conformidade com o padrão BACnet para suportar a interoperabilidade com dispositivos BACnet de terceiros.

Recursos e benefícios adicionais do SNC

Os seguintes recursos e benefícios são específicos do SNC:

Entradas e saídas integradas

Fornece controle direto de nível de equipamento, incluindo planta central e grandes aplicações de controladores de ar combinados com conectividade de rede IP de nível empresarial. O SNC2515x possui 25 entradas e 15 saídas e o SNC1612x possui 16 entradas e 12 saídas.

Capacidade de pontos de E/S expansível, conectividade de sensor NS e controle Variable Frequency Drive (VFD) no barramento SA
É possível conectar vários módulos de expansão de E/S, sensores de rede da série NS e conexões VFD ao barramento SA, o que amplia significativamente os recursos de controle.
Objeto de barramento SA genérico (somente SNC)
Um método mais ágil para suportar a integração de dispositivos de borda MS/TP BACnet aprovados no barramento SA. Fornece aos designers de sistema mais opções de dispositivos de barramento SA para atender aos requisitos de projeto de controles de maneira econômica.
O provisionamento de barramento SA expandido foi ampliado para oferecer suporte aos dispositivos de barramento SA XPM e NS8000(SNC)
Dispositivos de barramento SA (por exemplo, XPMs e NS8000s) podem ser atualizados por meio do controlador de host. Economiza tempo para os técnicos de campo, simplificando os fluxos de trabalho de atualização.
Interface de usuário opcional integrada ou remota
Alguns modelos SNC apresentam display integrado de 61 mm (2,4 pol.) com resolução 320 x 240 e teclado associado, fornecendo recursos de interface de usuário local. Alternativamente, é possível conectar ao SNC um display opcional com teclado montado remotamente, código de produto M4 -DLK03050-0. Essas interfaces de usuário fornecem aos técnicos de campo a capacidade de monitorar de forma rápida, clara e conveniente o status do equipamento, visualizar alarmes, ver tendências, emitir substituições e alterar pontos de ajuste e parâmetros.
Nota: Apenas os modelos SNC que terminam em H têm um display integrado. Se você fizer o downgrade de um SNC para uma versão inferior à 11.0, o display não funcionará.