Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
M4-SNCxxxxx-0x |
Gerenciadores de controle de rede da série SNC Cada modelo SNC inclui a seguinte funcionalidade:
|
SNC2515x-0 SNC2515x-0H |
SNC2515x-04 SNC2515x-04H |
SNC1612x-0 SNC1612x-0H |
SNC1612x-04 SNC1612x-04H |
|
---|---|---|---|---|
Controlador de equipamento integral | 40 pontos de E/S integrais - 25 entradas, 15 saídas
|
28 pontos de E/S integrais - 16 entradas, 12 saídas
|
||
MS/TP máximo ou dispositivos N2 por local de tronco de barramento FC | 50 | 4 | 50 | 4 |
Portas Ethernet |
1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-4, SNC16120-0, SNC16120-04,SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04, SNC16122-04H 2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-04, SNC16121-0H, SNC16121-04H |
|||
Barramento do Controlador de Campo (FC) | 1 | |||
Barramento SA | 1 | |||
Portas USB para LonWorks, RS-232, M-Bus | 2 | |||
Display do visor | Display de 2,4 pol. com resolução de 320 x 240 (somente modelos -0H e -04H) |
Nota: Consulte Gerenciadores controladores de rede da série SNC para obter mais informações sobre o número de dispositivos aceitos.