Informações para pedidos de acessórios - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Product
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedidos de acessórios SNE

Número de código do produto ou número do modelo do fornecedor

Descrição

AS-XFR100-1

Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano.

ACC-PWRKIT-1E24

Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNE.

ACC-USBRS232-0 Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNE.
ACC-USBMBUS-0 Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems. Funciona com os sensores de ambiente da série QRZ

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obter instruções de uso.

ZFR-HPSST-0 Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso.
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramentos de campo sem fio e para ver uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series: Página do catálogo de sistemas de barramento de campo sem fio (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR, ZFR-USBHA-0, consulte Ajuda da ferramenta de checkout ZCT LIT-12012292 ou WNC1800_ZFR182x Pro Series: Boletim técnico do sistema de barramento de campo sem fio (LIT-12012356).
Tabela 2. Informações de pedidos de acessórios SNC

Número de código do produto

Descrição

TL-MAP1810-xx

Servidor Web portátil que fornece uma interface de usuário móvel sem fio para controladores de campo Metasys termostatos e Smart Equipment Rooftop Units (RTUs). Consulte Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) para identificar o produto adequado à sua região.

Nota: A versão inicial suporta apenas comunicação MAP com controladores de equipamento conectados ao barramento FC e não com a aplicação no SNC (que é disponibilizada em uma versão posterior).

AS-XFR100-1

Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA.

ACC-USBLON-0 2

Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNC.

ACC-USBMBUS-01 Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE.
ACC-USBRS232-01 Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNC.
ACC-TBKINOUT-0 Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC, CG, CV e XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de bloco de terminais de substituição para blocos de terminais de energia, Barramento FC, Barramento SA. Todos os blocos são removíveis e rotulados. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal.
MS-FCP-0

Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamento Metasys necessários para a Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT).

TL-CCT-0

Licença de ativação do software CCT Metasys para um usuário.

TL-SCT-0

Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Novo software de projeto para sites que não possuem uma versão anterior da SCT instalada.

TL-SCT-6

Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Atualiza o software para versões anteriores da SCT que foram atualizadas na versão mais recente.

M4-DLK0350-0

Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação.

TL-BUNDLEMS-0 Pacote de ferramentas Metasys, Novo

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems. Funciona com os sensores de ambiente da série WRZ

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obter instruções de uso.

ZFR-HPSST-0 Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System – Instruções de instalação da ferramenta (Peça nº 24-11461-00012) para obter instruções de uso.
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramentos de campo sem fio e para ver uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series: Página do catálogo de sistemas de barramento de campo sem fio (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool – Ajuda (LIT-12012292) ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).

Informações para pedidos de acessórios de integração de terceiros

Tabela 3. Informações de pedidos de acessórios M-Bus

Número de código do produto

Descrição

SIS-MBUSSCLL-0E

Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC

SIS-MBUSRPLH-0E

Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 230 VAC

INT-DX-KAB01

Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptador de USB para M-Bus Mikro-Master para até 10 dispositivos M-Bus
Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
Tabela 4. Informações de pedidos de acessórios KNX

Número de código do produto

Descrição

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede

GRRIN01-KNX

Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha

Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Quando você usa o GRIPIN01-S-KNX para integração com o SNx , use o modo não seguro. Ajuste o driver Metasys para N=ROUTING MODE, e no ETS ajuste o modo Seguro para desativado.
Tabela 5. Informações de pedidos do curso de treinamento da ferramenta Modbus

Número do curso

Título e descrição do curso

C-10077-EN

Treinamento de software da ferramenta VGE (América do Norte)

A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas.

PTK-CONT-26

Treinamento de software do software da ferramenta VGE (Europa e Ásia)

A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas.

Nota: As Integrações Modbus requerem uma ou mais tabelas de definição Modbus do fornecedor (VMD) para equipamentos específicos de terceiros. É possível comprar as tabelas através do seu escritório System Integration Services (SIS) regional ou criar as tabelas com a ferramenta VMD Generator Express (VGE). Para obter uma licença, participe do treinamento listado nesta tabela.
1 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNE.
2 Adaptadores não qualificados não funcionam nas portas USB do SNC.