A tabela a seguir contém uma breve comparação dos recursos dos modelos SNC.
Nota: O SNC não é um substituto imediato exato dos gerenciadores de rede da série NCE.
Nota: Cada dispositivo é contabilizado para o limite total do SNC. Por exemplo, não é possível ter 50 dispositivos MS/TP e 50 dispositivos BACnet/IP conectados a um SNC25151-xx
| Recursos |
SNC2515x-0 SNC2515x-0H |
SNC2515x-04 SNC2515x-04H |
SNC1612x-0 SNC1612x-0H |
SNC1612x-04 SNC1612x-04H |
|---|---|---|---|---|
| Sucede | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 |
| Entradas e saídas integradas |
|
|
||
| Interfaces de comunicação |
|
|||
| Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. | 96 | 4 | 60 | 4 |
| Troncos máximos BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos BACnet/SC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos N2 mapeados por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos LON máximos por tronco | 64 | 4 | 60 | 4 |
| Máximo de troncos LON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Troncos Remote Field Bus máximos 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dispositivos Johnson Controls máximos do Remote Field Bus por barramento | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dispositivos máximos de Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Objetos máximos no dispositivo 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tipo de servidor principal suportado |
|
|||
|
Drivers de integração compatíveis |
|
|||
| Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo) | |||
| Microprocessador | Processador NXP i.MX6 DualLite | |||
| Memória | 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash | |||
| Interface de usuário | Site Management Portal (SMP) | |||
1 Apenas os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNC. Outros adaptadores de integração que não são compatíveis não funcionam com o SNC.
2 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suportar a integração Remote Field Bus.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.