Especificações técnicas - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNC16121-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25150-0 - M4-SNC25150-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE22002-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

Série M4-SNE

Tabela 1. Gerenciadores de rede SNE1100x, SNE1050x e SNE110Lx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia

Máximo de 38 VA

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações compatíveis

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Nota: O modelo SNE110Lx suporta integração de um dispositivo IP, mas não suporta barramento N2 ou interface de rede LonWorks.

Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ-45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite a 1 Gbps.

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade)

190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Peso

0,387 kg (0,852 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
Tabela 2. Gerenciador de rede SNE2200x

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia

Máximo de 38 VA

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações compatíveis

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ-45 de 8 pinos

Duas portas FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Duas portas RS-485 opticamente isoladas, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede pode residir e interoperar em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite a 1 Gbps.

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Peso

0,387 kg (0,852 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 e validado sob o Certificado NIST Nº 3389.

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.

M4 da série SNC

Tabela 3. SNC2515x-0xx e SNC1612x-0xx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Consumo de energia

Máximo de 33 VA da fonte de alimentação principal

Nota: A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 132 VA adicionais (máximo).
Fonte de alimentação Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 100 mA; quantidade de entradas: cinco, localizadas nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios)
Display do visor Display de 61 mm (2,4 pol.) com resolução de 320 x 240 (somente modelos -0H e -04H)
Alimentação do barramento SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6DualLite, processador Cortex A9 dual core de 1 GHz e 32 bits

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Resolução de Entrada Universal (UI)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Precisão da Saída Analógica (AO)

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC

Integrações compatíveis

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

1 porta Ethernet: SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 e SNC16122-04H

2 portas Ethernet:SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H, SNC16121-04 e SNC16121-04H

Porta(s) Ethernet: 1000/100/10 Mbps, conector RJ-45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta SA (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Uma porta de barramento SA opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Duas portas USB A. Todas elas oferecem suporte a USB 2.0 e à especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O dos gerenciadores de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Comunicação sensor/atuador (barramento SA): 38.400 bps

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 0% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (largura x altura x profundidade)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 pol. x 5,71 pol. x 1,79 pol.)

Peso

0,65 kg (1,433 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 e validado sob o Certificado NIST Nº 3389

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia:Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International:BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
Tabela 4. SNC25150 e SNC16120

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Consumo de energia

Máximo de 32 VA da fonte de alimentação principal

Nota: A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 132 VA adicionais (máximo).
Fonte de alimentação Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 100 mA; quantidade de entradas: cinco, localizadas nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios)
Alimentação do barramento SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6DualLite, processador Cortex A9 dual core de 1 GHz e 32 bits

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Resolução de Entrada Universal (UI)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Precisão da Saída Analógica (AO)

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC

Integrações compatíveis

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQ Telemetry Transport (MQTT) , N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, Tyco C•CURE 9000, gerenciamento de vídeo victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

Suporta uma porta Ethernet (superior), 1000/100/10 Mbps, Conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta SA (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Uma porta de barramento FC opticamente isolada, com um bloco removível de terminais de 4 pinos

Uma porta de barramento SA, com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Duas portas USB A. Todas elas oferecem suporte a USB 2.0 e à especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite a 1 Gbps.

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Comunicação sensor/atuador (barramento SA): 38.400 bps

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 0% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (largura x altura x profundidade)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 pol. x 5,71 pol. x 1,79 pol.)

Peso

0,65 kg (1,433 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 e validado sob o Certificado NIST Nº 3389

  Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003
Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ
 

BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.