Documentação relacionada - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

Consulte a literatura a seguir para conhecer as especificações técnicas e obter informações sobre as características operacionais e de desempenho do sistema Metasys.

Tabela 1. Documentação relacionada

Para informações sobre

Consulte o documento

Visão geral do sistema Metasys Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832)
Controladores de aplicação geral (CGs), controladores de equipamentos de caixa VAV (CVs) e módulos de expansão de E/S (XPMs) Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105)
Controladores da família FEC do sistema Metasys e produtos relacionados Controladores de equipamento de campo do sistema Metasys e produtos relacionados – Boletim de produto (LIT-12011042)
Tecnologia de switch Cisco® para rede Metasys Guia de instruções de instalação de Switches Ethernet Cisco IE 2000 e IE 4010 para Redes Metasys e solução de problemas (LIT-12013055)
Ferramenta de configuração do controlador (CCT) Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386)
Produtos baseados em LonWorks® para integração no sistema Metasys LN Series Controllers Overview Product Bulletin (LIT-1201979)
Gerenciadores de rede da série SNE e Gerenciadores de controle de rede da série SNC SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296)
Comissionamento de Gerenciador de Rede da série SNE Guia de comissionamento do SNE (LIT-12013352)
Comissionamento do Gerenciador de Controle de Rede da série SNC Guia de comissionamento do SNC (LIT-12013295)
Gerenciadores de rede

Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138)

Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor KNX Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor KNX – observação sobre aplicação (LIT-12013148)
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor M-Bus Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor M-Bus – observação sobre aplicação (LIT-12013149)
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Modbus Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Modbus – observação sobre aplicação (LIT-12013150)
Comissionamento de gerenciador de rede para controle de acesso C·CURE 9000 e integração de gerenciamento de vídeo victor Comissionamento de gerenciador de rede para integração de C•CURE/victor – observação sobre aplicação (LIT-12013151)
Comissionamento do Gerenciador de Rede Cree® para integração de sistemas de iluminação digital Cree Comissionamento do sistema Metasys para integração de sistemas de iluminação digital Cree (LIT-12013152)
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de sistemas de iluminação digital Molex® Comissionamento do sistema Metasys para integração de sistemas de iluminação digital Molex (LIT-12013153)
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex® Comissionamento de gerenciador de rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex (LIT-12013060)
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração do painel de incêndio Zettler® Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Zettler MX Speak 6.0 – Nota sobre aplicação (LIT-12013269)
Comissionamento do gerenciador de rede para integração do Transporte de Telemetria de Enfileiramento de Mensagens (MQTT) MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976) e Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963)
Casos de uso e fluxo de trabalho BACnet/SC Fluxo de trabalho BACnet/SC - Boletim técnico (LIT-12013959)
Servidor de Aplicação e Dados e Servidor Estendido de Aplicação e Dados Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525)
Servidor de Aplicação Aberta Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309)
Visão geral e Ajuda da Metasys UI Metasys UI – Ajuda (LIT-12011953)
Export Utility Metasys Export Utility – Boletim de produto (LIT-1201800)
Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198)
Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) Pro SCT Pro – Ajuda (LIT-12013035)
LonWorks® Servidor de Controle (LCS) 85 LCS85 Product Bulletin (LIT-12011549)
Metasys para Ambientes Validados (MVE) Metasys for Validated Environments on Site Management Portal Product Bulletin (LIT-12011326)
Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin (LIT-12014261)
Sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1 Sistema Metasys – Sistema de controle de fumaça UL 864 10ª Edição UUKL/ORD-C100-13 UUKLC – Página de catálogo (LIT-1901048)
Comissionar um sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1 Sistema Metasys – sistema de controle de fumaça UL 864 10ª Edição UUKL/ORD-C100-13 UUKLC – boletim técnico(LIT-12012487)
Licenciamento de software Software Manager – Ajuda (LIT-12012389)
API de Metasys Documentação da API do Metasys: Inclui um guia de início rápido, a documentação da API REST, a seção de perguntas frequentes e as aplicações de exemplo.

Guia do desenvolvedor do cliente da API REST do Metasys para .NET e COM (LIT-12013522)

ZFR Pro sem fio WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553)