LonWorks Control Server (LCS) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

O LCS85 é um servidor de alta capacidade que permite a integração de grandes sistemas de rede LonWorks. O LCS85 usa um sistema LonWorks de arquitetura aberta para monitorar e supervisionar equipamentos HVAC, iluminação, segurança, detecção de incêndio e controle de acesso. O LCS85 oferece suporte a um conjunto abrangente de funções e recursos de supervisão para grandes instalações, edifícios e complexos tecnologicamente avançados. Quando configurado como o Site Director, o LCS85 pode oferecer suporte a até quatro gerenciadores de rede Metasys.

Um único LCS85 dentro de um edifício fornece monitoramento e controle, gerenciamento de alarmes e eventos, troca de dados, tendências, gerenciamento de energia, programação e armazenamento de dados.

A partir da versão 12.0, o LCS85 suporta BACnet/SC e pode atuar como um Hub Primário, Hub de Failover ou Nó na topologia de rede BACnet/SC. É necessário comprar a licença complementar M4-BACNETSC-0 para usar o BACnet/SC. Para obter mais informações sobre BACnet/SC, consulte Fluxo de trabalho BACnet/SC - Boletim técnico (LIT-12013959) .

Para obter mais informações sobre o LCS, consulte LonWorks Control Server (LCS) 85 Product Bulletin (LIT-12011549).