Comparação de servidores - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

A família de software e servidores Metasys inclui variantes com diferentes conjuntos de recursos para atender a uma variedade de aplicações diferentes.

Tabela 1. Comparação da família de servidores Metasys

Recurso

Servidor de Aplicação e Dados (ADS)

Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX)

Servidor de Aplicação Aberto (OAS)
Plataforma de Host Plataforma de computador desktop:
  • Sistema operacional Microsoft Windows®
  • Banco de dados Microsoft SQL Server Express
  • Pacote de banco de dados compatível com Open Database Connectivity (ODBC)
Plataforma de servidor:
  • Sistema operacional Microsoft® Windows Server®
  • Banco de dados do Microsoft SQL Server
Turnkey e plataforma de desktop virtual (máquina virtual (VM)):
  • Sistema operacional Microsoft Windows®
  • Banco de dados Microsoft SQL Server Express
  • Pacote de banco de dados compatível com Open Database Connectivity (ODBC)

Plataforma de servidor virtual (VM):

  • Sistema operacional Microsoft® Windows Server®
  • Banco de dados do Microsoft SQL Server
Suporte para usuários simultâneos Até 5 usuários Até 10, 25, 50 ou 100 usuários (licença específica) Até 5 usuários
Gerenciamento de gerenciadores de rede Até 14 gerenciadores Até 1.000 gerenciadores
Nota: O suporte para gerenciadores varia dependendo do tamanho do hardware de servidor.
OASMIN: 0 gerenciadores

OASSTD: até 2 gerenciadores

Gerenciamento de Dispositivo BACnet Direct Não Não Sim, os dispositivos BACnet/IP e BACnet/SC podem ser gerenciados diretamente. Os dispositivos BACnet MS/TP podem ser gerenciados usando um BACnet/IP para roteador MS/TP. No máximo, 200 dispositivos são suportados.
Arquivo de dados históricos Manual, programado ou automático Manual, programado ou automático Manual, programado ou automático
Nota: É necessário comprar a licença complementar de Dados de Históricos do Metasys para usar esse recurso.
Interface de usuário Metasys UI

SMP

Nota: O SMP requer uma licença para operar e é para atualizar apenas os locais existentes. Use apenas para atualizar sites existentes.
Metasys UI

SMP

Nota: O SMP requer uma licença para operar e é para atualizar apenas os locais existentes. Use apenas para atualizar sites existentes.
Metasys UI

SMP

Nota: O SMP requer uma licença para operar e é para atualizar apenas os locais existentes. Use apenas para atualizar sites existentes.
Suporta Export Utility Sim Sim Não
Compatível com Relatórios Avançados do Metasys Não Sim Não
Compatível com o Energy Essentials
Nota: O Energy Essentials foi descontinuado na versão 12.0.
Suporta Configuração Dividida Não Sim Não
Suporta Metasys for Validated Environments (MVE) Não Sim
Nota: É necessário comprar a licença complementar de MVE para usar esse recurso.
Nota: O MVE não está disponível na Versão 13.0. Está disponível na Versão 12.0.50 e requer uma versão 12.0.50 de ADX e gerenciadores validados versão 12.0.
Não
Cinco anos de dados históricos na IU do Metasys Sim Sim Sim
Nota: É necessário comprar a licença complementar de Dados de Históricos do Metasys para usar esse recurso.
Compatível com o Metasys Database Manager Sim Sim Sim
Compatível com recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha Sim Sim Sim
Nota: Mínimo de 8 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para fornecer suporte aos recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha em um OAS.
Nota: É necessário comprar as licenças complementares de Detecção de Falha e Triagem de Falha para usar esse recurso.
Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 usando componentes validados FIPS Sim Sim Sim
Nota: É necessário comprar a licença complementar FIPS 140-2 para usar esse recurso.
Autenticação de dois fatores ADFS Sim Sim Sim
Nota: A autenticação ADFS está disponível para usuários da Interface de Usuário do Metasys, mas não está disponível para usuários do Metasys SMP. É necessário comprar a licença complementar de ADFS para usar esse recurso.
Compatível com BACnet/SC Sim Sim Sim
Nota: É necessário comprar a licença complementar M4-BACNETSC-0 para cada servidor para usar o BACnet/SC.

Para obter mais informações, consulte Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) e Boletim de produto do Open Application Server (OAS) (LIT-12013309).