Gerenciadores de rede da série SNE - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

Os gerenciadores de rede da série SNE são a família mais recente de gerenciadores de rede no carteira de sistemas de automação de edifícios Metasys.

Figura 1. Gerenciadores de rede da série SNE

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNE. A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é uma versão de modelo americano.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de rede da série SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Recursos SNE2200x-0

SNE22002-0G 1

SNE1100x-0 SNE1050x-0 SNE110Lx-0 2
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet 3
  • 2 portas RS-485
  • 2 portas USB 4
  • 1 porta Ethernet3
  • 1 porta RS-485
  • 2 portas USB4
Número máximo de gerenciadores secundários ao agir como um Site Director 3 2 2 0
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 600 150 60 110
Troncos máximos BACnet/IP 5 , 6 2 2 2 2
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 200 100 50 10
Troncos máximos BACnet/SC 6 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 7 150 100 50 10
Troncos máximos BACnet MS/TP 2 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls)
Nota: Se mais de 50 dispositivos Johnson Controls estiverem no mesmo tronco, será necessário um repetidor.
100 100 50 100
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros)
Nota: Se houver mais de 32 dispositivos no mesmo tronco, será necessário um repetidor e alguns estiverem em terceiros.
64 64 50 64
Troncos máximos N2 2 1 1 N/A
Dispositivos N2 mapeados por tronco
Nota: Se mais de 50 dispositivos estiverem no mesmo tronco, será necessário um repetidor.
100 100 50 N/A
Troncos máximos LonWorks 1 1 1 N/A
Dispositivos máximos LonWorks 255 127 60 N/A
Troncos Remote Field Bus máximos 6 3 3 N/A
Dispositivos de Johnson Controls máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento 32 32 32 N/A
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 N/A
Objetos máximos no dispositivo 8 5000 2500 2500 2500
Tipos de servidores principais suportados
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A somente
Integrações compatíveis
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Barramento do Controlador de Campo (FC) BACnet MS/TP
  • Barramento N2
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta barramento N2.
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta interface de rede LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Zettler® Painel de incêndio com adaptador RS-232
  • Arquitetura Unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface do utilizador Metasys UI
1 A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é uma versão de modelo americano.
2 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas em regiões da África e do Oriente Médio.
3 Segunda porta Ethernet disponível com o uso do adaptador ACC-USBETH-0.
4 Apenas os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNE.
5 Duas conexões de dispositivoSthernet incluem uma porta Ethernet integral e o adaptador USB para Ethernet, ACC-USBETH-0, como a segunda porta Ethernet. O BACnet SC não é compatível neste momento. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na versão 13.0 e posterior.
6 Apenas conexão Direct Ethernet. O adaptador USB para Ethernet não é compatível com BACnet/SC neste momento.
7 Várias integrações IP podem ser em um gerenciador, incluindo BACnet/IP e BACnet/SC, mas isso é limitado pelos dispositivos máximos que podem ser mapeados para um tronco. O número total de dispositivos BACnet/IP ou BACnet/SC que você pode mapear é 150. Não é possível mapear 150 dispositivos IP e 150 SC ao mesmo tempo porque usam o mesmo objeto de integração BACnet.
8 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.