Gerenciadores controladores de rede da série SNC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active
O gerenciador controlador de rede da série SNC do Metasys é uma oferta híbrida que fornece controle de equipamentos e de supervisão em uma oferta unificada. Fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo os seguintes controladores de equipamentos Metasys:
  • Controladores de equipamentos de aplicação de uso geral da série CG
  • Controladores de caixa VAV da série CV
  • Controladores de equipamento de campo da série FAC e FEC
  • Controladores de Caixa de VAV da série VMA
  • Controladores de equipamento terminal da série TEC
  • Controladores de equipamento da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, os gerenciadores de controle de rede da série SNC também apresentam interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos de sistemas dos edifícios.

Figura 1. Gerenciadores controladores de rede da série SNC

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNC. A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é uma versão de modelo americano.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores controladores de rede da série SNC
Recursos SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC25152-0G 1

SNC25152-0HG 1

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sucede Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25
Entradas e saídas integradas
  • 40 E/S integradas no total: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Suporta expansão de barramento SA
  • 28 E/S integradas no total: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Suporta expansão de barramento SA
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04, SNC25152-0, SNC25152-04, SNC25152-0H, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-04, SNC16122-0H e SNC16122-04H 2
  • 2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H, SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 porta RS-485
  • 2 portas USB para conectar adaptadores de integração externos 3
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 96 4 60 4
Troncos máximos BACnet/IP 4 5 2 2 2 2
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet/SC 5 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet MS/TP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (apenas dispositivos da Johnson Controls) 50 4 50 4
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 50 4 50 4
Troncos máximos N2 1 1 1 1
Dispositivos N2 mapeados por tronco 50 4 50 4
Dispositivos LON máximos por tronco 64 4 60 4
Troncos máximos LON 1 1 1 1
Troncos máximos do Remote Field Bus (Barramento de Campo Remoto) 6 3 3 3 3
Dispositivos de Johnson Controls máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento 32 4 32 4
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 4 16 4
Objetos máximos no dispositivo 7 2500 2500 2500 2500
Tipos de servidores principais suportados
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite
  • OAS
Drivers de integração compatíveis
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks® com adaptador USB para LON
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Zettler® Painel de incêndio com adaptador USB para RS-232
  • Arquitetura Unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS= suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface de usuário Metasys UI, a partir da Versão 13.0
Nota: É necessário que os servidores sejam iguais ou tenham uma Versão do Metasys superior aos gerenciadores, incluindo os SNCs.
1 A letra G no código de produto de um modelo indica que o modelo é uma versão de modelo americano.
2 Segunda porta Ethernet disponível com o uso do adaptador ACC-USBETH-0.
3 Apenas os adaptadores de integração USB suportados funcionam com o SNC. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNC.
4 Duas conexões de dispositivo Ethernet incluem uma porta Ethernet integral e uma porta Ethernet externa com a adição de adaptador ACC-USBETH-0. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na Versão 13.0 e posterior.
5 Apenas conexão Direct Ethernet. O adaptador USB para Ethernet não é compatível com BACnet/SC neste momento.
6 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suporte na integração do Remote Field Bus.
7 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.