TEC3000 controladores de termostato de rede - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

TEC3000 os controladores de termostato de rede são desenvolvidos especificamente para controlar equipamentos comerciais de aquecimento e refrigeração comuns. Os TEC3000s são a empacotados em gabinetes projetados para montagem em uma parede em um espaço controlado.

Figura 1. termostato da série TEC3000 de cores

Os termostatos da série TEC3000 fornecem controle ativa/desativa, flutuante e proporcional de:

  • válvulas de reaquecimento hidrônico local
  • equipamento VAV dependente de pressão com ou sem reaquecimento local
  • fan coils de dois ou quatro tubos
  • aquecedores de gabinete
  • outro equipamento de zoneamento usando uma entrada de controle liga/desliga, flutuante ou de 0 a 10 VCC proporcional
Controle único ou de dois estágios de unidades de rooftop unitárias (RTUs):
  • Controle de um ou dois estágios das RTUs com economizadores
  • Até três estágios de controle de bombas de calor (dois estágios de compressor) com ou sem economizador
Nota: O terceiro estágio é um estágio de aquecimento suplementar e não um compressor como os dois primeiros estágios.

Os modelos TEC3600 apresentam recursos de comunicação BACnet MS/TP ou N2 selecionáveis em campo para integração com o sistema Metasys. Novos modelos TEC3100 estão disponíveis com recursos de barramento de campo sem fio incorporados para integração de rede sem fio ZFR Pro no sistema Metasys. Todos os modelos incluem uma porta USB que permite recursos simples de backup e restauração, permitindo a clonagem rápida da configuração entre unidades semelhantes.

Alguns modelos possuem recurso de detecção de ocupação incorporado no dispositivo. Esses termostatos ajudam a gerar até 30% de economia de energia em edifícios comerciais de alto uso de energia, como escolas e hotéis, durante os períodos de ocupação, usando pontos de ajuste adicionais do modo em espera.

Todos os modelos apresentam uma IU intuitiva com visor retroiluminado que torna a configuração e a operação rápidas e fáceis. Múltiplas configurações de ventiladores são compatíveis com os tipos de equipamentos de fancoil:

  • Velocidade única
  • Multi-velocidade (duas ou três velocidades discretas)
  • Motores EC/velocidade variável (controle de 0 a 10 VCC)

Os modelos TEC3x3x suportam a Ventilação Controlada por Demanda (DCV) Title 24 ao dirigir um equipamento com economizador e emparelhado com um sensor de CO2 remoto.

Alguns modelos suportam a desumidificação em unidades de fan coil de dois tubos com reaquecimento e unidades de fan coil de quatro tubos com ou sem reaquecimento, ou suportam a desumidificação com equipamentos de etapa com desumidificadores externos configurados sobre o terminal de saída auxiliar. Quando nenhum aquecimento é necessário, o controlador do termostato monitora a umidade do ambiente e ativa o controle de desumidificação conforme necessário. Aquecimento e reaquecimento são usados conforme a necessidade para manter a temperatura ambiente. Para obter o desempenho de desumidificação ideal, use uma unidade de fancoil que tenha um ventilador de velocidade variável ou multi-velocidade (VSF).

Para obter mais informações, consulte TEC3000 Color Series Thermostats Product Bulletin (LIT-12013193).