Ferramenta de configuração do controlador (CCT) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

A Ferramenta de Configuração de Controlador (CCT) é a interface de lógica do controle dos controladores de equipamentos e fornece telas visualmente intuitivas para programação, simulação e comissionamento. A CCT é adequada para programadores de qualquer nível de habilidade e fornece várias interfaces de programação, incluindo:

  • System Selection Wizard: os programadores podem escolher em uma lista de aplicações no programa e selecionar suas opções de controle específicas usando uma interface de seleção.
  • Sideloop Wizard: os programadores podem facilmente adicionar lógica de controle personalizada complementar à aplicação de controle principal usando uma interface de seleção.
  • Interface lógica: os programadores podem criar programas personalizados exclusivos, selecionando e conectando blocos lógicos funcionais. A Interface Lógica também permite que os programadores adicionem ou modifiquem a lógica de controle de aplicações criadas pelos Assistentes de Seleção de Sistema e Sideloop e também exibam a lógica e o fluxo de dados para solução de problemas.
Nota: Os arquivos de pacotes do controlador de campo (MS-FCP-0) são vendidos separadamente e requerem uma licença.