Controladores de equipamentos das séries CG e CV - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active
Os controladores de equipamentos das séries CG e CV são uma família de controladores de equipamentos modernizados que sucedem a família de controladores de equipamentos das séries FEC/FAC/VMA. Esta família modernizada compartilha detalhes de design semelhantes, incluindo o seguinte:
  • Embalagem e estilo modernizados
  • Blocos de terminal de parafuso removíveis
  • Endereço MS/TP decimal definido com três interruptores rotativos
  • Mais memória e processador mais rápido
  • Transferência de arquivos em segundo plano
  • Comissionamento de barramento SA aprimorado
  • Modelos com rede BACnet MS/TP e N2 com detecção automática (modelos CGM e CVM)
  • Modelos com rede BACnet/IP e BACnet/SC (modelos CGE e CVE)
    Nota: Os modelos CGE e CVE podem atuar como nó BACnet/SC.
  • Segurança de dispositivos (modelos CGE e CVE)
  • Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 usando componentes validados FIPS (modelos CGE e CVE)
  • Suporte a ZFR sem fio e ZFR Pro
  • Modelos de controladores de equipamentos da série CG com display e teclado integrados
O visor integrado e o teclado nos modelos das séries SNC e CG fornecem uma interface local para que os usuários executem as seguintes tarefas:
  • Monitoramento de valores e status do ponto
  • Visualização de alarmes e tendências
  • Substituição de saídas
  • Ajuste de setpoints e parâmetros
  • Tendências em tempo real

Esses recursos ajudam os usuários finais e os técnicos de campo a solucionar problemas rapidamente e restaurar o controle, enquanto estão próximos ao equipamento mecânico associado.

Figura 1. Controladores de equipamentos das séries CG e CV e módulos de expansão XPM

As tabelas a seguir apresentam uma delimitar mais detalhes os controladores das séries CG e CV. A letra H no número de código do produto de um modelo indica que o modelo do controlador tem um display integrado.

Tabela 1. Detalhes dos controladores das séries CG e CV
  CGM04060-0 CGE04060-0 CGM09090-0

CGM09090-0H

CGE09090-0

CGE09090-0H

CVM03050-0 CVM03050-0P CVE03050-0P
Description (Descrição) Controladores de aplicações de uso geral Controlador de Caixa de VAV
Entradas e saídas 10 no total:
  • 3 Entradas Universais (UIs)
  • 1 Entrada Binária (BI)
  • 4 Saídas Configuráveis (COs)
  • 2 Saídas Binárias (BO)
18 no total:
  • 7 UIs
  • 2 BIs
  • 4 COs
  • 3 UIs
  • 2 Saídas Analógicas (AOs)
8 no total:
  • 3 UIs
  • 2 COs
  • 3 UIs
  • Atuador integral
  • DPT Integral
8 no total:
  • 3 UIs
  • 2 COs
  • 3 UIs
  • Atuador integral
  • DPT Integral
  • Potenciômetro integral para detectar a posição real do amortecedor da caixa de VAV
Protocolos de comunicação
  • BACnet MS/TP
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para ZFR Pro Wireless Field Bus (módulos adicionais)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
  • BACnet MS/TP
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para ZFR Pro Wireless Field Bus (módulos adicionais)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
  • BACnet MS/TP
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para ZFR Pro Wireless Field Bus (módulos adicionais)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
Expansível por barramento SA Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Relógio em tempo real integrado Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Figura 2. Display que pode ser montado remotamente
Número do modelo M4-DLK0350-0
Description (Descrição) Display que pode ser montado remotamente/teclado
Detalhes da tela Tela colorida de 3,5 polegadas, resolução de 320 x 240
Detalhes do teclado Sete botões: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, OK, menu e voltar
Estilo de montagem Painel e superfície montável e portátil
Fonte de alimentação Pode ser alimentado pelo controlador no barramento SA ou alimentado externamente usando uma fonte de alimentação externa de 12 VCC.
Compatibilidade Conecta e se comunica no barramento SA dos seguintes dispositivos compatíveis:
  • Controladores de equipamentos das séries CG e CV
  • Controladores de equipamentos das séries FAC, FEC e VMA
  • Gerenciadores controladores de rede da série SNC
  • Gerenciadores de controle de rede da série NCE
Capacidades
  • Monitoramento de valores e status do ponto
  • Visualização de alarmes e tendências
  • Substituição de saídas
  • Ajuste de setpoints e parâmetros
Sucede MS-DIS1710-0

A figura e a tabela a seguir apresentam os módulos de expansão de E/S.

Figura 3. Módulos de expansão de E/S
Tabela 2. Módulos de expansão de E/S
Número do modelo M4-XPM04060-0 M4-XPM09090-0 M4-XPM18000-0
Description (Descrição) Módulo de expansão de E/S
Entradas e saídas 10 no total:
  • 3 UIs
  • 1 BI
  • 4 COs
  • 2 BOs
18 no total:
  • 7 UIs
  • 2 BIs
  • 4 COs
  • 3 UIs
  • 2 AOs
18 BIs
Rede Fieldbus
  • Barramento FC (BACnet MS/TP)
  • Barramento SA