Famílias de controladores de equipamentos - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

As famílias de controladores de equipamentos das séries CG/CV e FAC/FEC/VMA compartilham várias semelhanças. Todas são compostas por dispositivos de alto desempenho totalmente programáveis, desenvolvidos especificamente para controlar uma ampla variedade de equipamentos mecânicos e elétricos encontrados em edifícios comerciais. Os controladores da série CG/CV são sucessores modernizados da série FAC/FEC/VMA e incluem melhorias destinadas a facilitar seleção, configuração, comissionamento e manutenção.

  • Família de controladores de equipamentos CG/CV:
    • Controladores programáveis de uso geral (CGMs e CGEs)
    • Controladores de equipamento de caixa VAV (CVMs e CVEs)
    • Módulos de expansão de entrada/saída (E/S) (XPMs)
  • Família de Controladores de Equipamento de Campo FEC:
    • Controladores de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FACs)
    • Controladores de Equipamento de Campo (FECs)
    • Conjuntos Modulares de Volume de Ar Variável (VMAs)
    • Módulos de Entrada/Saída (IOMs)

Consulte Controladores de equipamentos das séries CG e CV para obter mais informações sobre CGMs, CGEs, CVMs, CVEs e XPMs.

Consulte Comparação de FEC para uma comparação dos controladores da família FEC.

Para obter mais detalhes sobre CGMs, CGEs, CVMs, CVEs e XPMs, consulte o Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105). Para obter mais detalhes sobre FACs, FECs, VMAs e IOMs, consulte o Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Bulletin (LIT-12011042).