Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
Language
Português (Brasil)
A Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) fornece um mecanismo offline para que engenheiros de design de projeto configurem os gerenciadores de rede e o Servidor Metasys em conjunto com as relações Space and Equipment para a Interface de Usuário do Metasys. A SCT pode ser integrada ao site para fornecer carregamento de banco de dados e backups programados de todo site. Além de instalar o software SCT, o instalador SCT foi aprimorado para instalar os componentes de software de terceiros necessários, tudo isso com um único clique do mouse.
Nota: A SCT deve ser licenciada para fazer login.
Nota: Os arquivos de Pacotes de Dispositivo (MS-DP-0) são vendidos separadamente e precisam ser licenciados com o SCT.
Com SCT Pro, os usuários podem provisionar com rapidez e facilidade novos gerenciadores de rede prontos para uso. Os usuários podem realizar qualquer uma das seguintes tarefas:
  • Provisionar um novo gerenciador de rede
  • Fazer upload e download de um site
  • Executar backup de um site
  • Agendar backups recorrentes automáticos
  • Restaurar um site a partir de um backup
  • Atualizar um dispositivo
  • Descobrir dispositivos na mesma sub-rede do servidor SCT Pro

A SCT Pro é instalada durante a instalação da SCT Versão 13.0 e posterior. Os usuários podem iniciar a nova interface de usuário em HTML de SCT ou de uma URL em qualquer tipo de dispositivo cliente (estação de trabalho, tablet ou telefone).

A tabela a seguir fornece uma visão geral das versões de SCT, Servidor do Metasys e Ferramenta de Atualização de NAE:

Tabela 1. Versões do Servidor Metasys, SCT e Ferramenta de Atualização de NAE

Data de lançamento

Servidor Metasys

SCT

Ferramenta de Atualização de NAE

Outubro de 2015

Versão 7.0

Versão 7.0

Versão 7.0

Setembro de 2016

Versão 8.0

Versão 11.0

Versão 11.0

Fevereiro de 2017

Versão 8.1

Versão 11.1

Versão 11.1

Agosto de 2017

Versão 9.0

Versão 12.0

Versão 12.0

Dezembro de 2018

Versão 10.0

Versão 13.0

Versão 13.0

Outubro de 2019

Versão 10.1

Versão 13.2

Versão 13.2

Outubro de 2020

Versão 11.0

Versão 14.0 1

O NAE Update Tool continua sendo um componente da instalação da SCT. No entanto, é recomendável usar a SCT Pro em vez da Ferramenta de Atualização de NAE.

Novembro de 2020

Versão 11.0

Versão 14.1

Maio de 2021

Versão 11.0

Versão 13.3 e Versão 14.2

Maio de 2022

Versão 12.0

Versão 15.0

Para obter uma lista dos recursos e benefícios de atualização disponíveis na versão mais recente da SCT, consulte System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) .

1 A SCT 14.0 foi descontinuada quando a SCT 14.1 foi lançada.