Consulte a literatura a seguir para conhecer as especificações técnicas e obter informações sobre as características operacionais e de desempenho do sistema Metasys.
Para informações sobre |
Consulte o documento |
---|---|
Visão geral do sistema Metasys |
Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) |
Controladores de aplicação geral (CGs), controladores de equipamentos de caixa VAV (CVs) e módulos de expansão de E/S (XPMs) |
Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) |
Controladores da família FEC do sistema Metasys e produtos relacionados |
Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) |
Tecnologia de switch Cisco® para rede Metasys |
Guia de instruções de instalação de Switches Ethernet Cisco IE 2000 e IE 4010 para Redes Metasys e solução de problemas (LIT-12013055) |
Ferramenta de configuração de controlador (CCT) |
Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386) |
Produtos baseados em LonWorks® para integração no sistema Metasys |
LN Series Controllers Overview Product Bulletin (LIT-1201979) |
Gerenciadores de rede da série SNE e Gerenciadores de controle de rede da série SNC |
SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) |
Comissionamento de Gerenciador de Rede da série SNE | SNE Commissioning Guide (LIT-12013352) |
Comissionamento do Gerenciador de Controle de Rede da série SNC | SNC Commissioning Guide (LIT-12013295) |
Gerenciadores de rede |
Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor KNX |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor KNX – Nota sobre aplicação (LIT-12013148) |
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de fornecedor M-Bus |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor M-Bus – Nota sobre aplicação (LIT-12013149) |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Modbus | Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Modbus – Nota sobre aplicação (LIT-12013150) |
Comissionamento de gerenciador de rede para controle de acesso C·CURE 9000 e integração de gerenciamento de vídeo victor |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de C•CURE/victor – Nota sobre aplicação (LIT-12013151) |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de sistemas de iluminação digital Cree® |
Comissionamento do sistema Metasys para integração de sistemas de iluminação digital Cree (LIT-12013152) |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração de sistemas de iluminação digital Molex® |
Comissionamento do sistema Metasys para integração de sistemas de iluminação digital Molex (LIT-12013153) |
Comissionamento de gerenciador de rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex® | Comissionamento de gerenciador de rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex (LIT-12013060) |
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração do painel de incêndio Zettler® | Comissionamento de gerenciador de rede para integração de fornecedor Zettler MX Speak 6.0 – Nota sobre aplicação (LIT-12013269) |
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de Transporte de Telemetria MQ (MQTT) | MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976) e Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963) |
Casos de uso e fluxo de trabalho BACnet/SC | Fluxo de trabalho BACnet/SC - Boletim técnico (LIT-12013959) |
Servidor de Aplicação e Dados e Servidor Estendido de Aplicação e Dados |
Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
Servidor de Aplicação Aberta | Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) |
Visão geral e Ajuda da Metasys UI |
Metasys UI Help (LIT-12011953) |
Export Utility |
Metasys Export Utility Product Bulletin (LIT-1201800) |
Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) |
System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) Pro | SCT Pro – Ajuda (LIT-12013035) |
LonWorks® Control Server (LCS) 85 |
LCS85 Product Bulletin (LIT-12011549) |
Metasys for Validated Environments (MVE) |
Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326) |
Sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1 |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Catalog Page (LIT-1901048) |
Comissionar um sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1 | Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) |
Licenciamento de software | Software Manager Help (LIT-12012389) |
API de Metasys |
Documentação da API do Metasys: Inclui um Guia de Início Rápido, a documentação da API REST, a seção de perguntas frequentes e as aplicações de exemplo. Guia do desenvolvedor do cliente da API REST do Metasys para .NET e COM (LIT-12013522) |
ZFR Pro Wireless | WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553) |