Interface de Programação de Aplicação (API) do Metasys - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
A versão 10.1 introduziu uma Interface de Programação de Aplicação (API) de Monitoramento e Comando Metasys em conformidade com a REST. Essa API permite leitura, escrita e comando de objetos ou propriedades do Metasys para fornecer uma maneira segura de integração bidirecional com aplicações de terceiros. Na versão 12.0, essa API foi aprimorada para fornecer atualização dinâmica usando assinaturas de Alteração de Valor (COV). A atualização dinâmica elimina a necessidade de aplicações que usam a Monitoring and Commanding API para pesquisar dados constantemente, o que reduz o custo e o tempo na tarefa.
Importante: Os clientes atuais que desejam atualizar o software do servidor Metasys e o complemento da Monitoring and Commanding API precisam adquirir o número de código de produto de atualização -6 relevante para a atualização de licença de software do servidor e o código de produto de atualização M4-APIMOCMD-6 para atualizar a Monitoring and Commanding API. Se os clientes existentes não comprarem ambos os números de código do produto de atualização, a API não está mais funcional.