A família de software e servidores Metasys inclui variantes com diferentes conjuntos de recursos para atender a uma variedade de aplicações diferentes.
|
Recurso |
Servidor de Aplicação e Dados (ADS) |
Servidor de Aplicações e Dados Estendido (ADX) |
Open Application Server (OAS) |
|---|---|---|---|
|
Plataforma de Host |
Plataforma de computador desktop:
|
Plataforma de servidor:
|
Turnkey e plataforma de desktop virtual (máquina virtual (VM)):
Plataforma de servidor virtual (VM):
|
|
Suporte para usuários simultâneos |
Até 5 usuários |
Até 10, 25, 50 ou 100 usuários (licença específica) |
Até 5 usuários |
|
Gerenciamento de gerenciadores de rede |
Até 14 gerenciadores |
Até 1.000 gerenciadores
Nota: O suporte para gerenciadores varia dependendo do tamanho do hardware de servidor.
|
OASMIN: 0 gerenciadores OASSTD: até 2 gerenciadores |
| Gerenciamento de Dispositivo BACnet Direct |
Não |
Não |
Sim, os dispositivos BACnet/IP e BACnet/SC podem ser gerenciados diretamente. Os dispositivos BACnet MS/TP podem ser gerenciados usando um BACnet/IP para roteador MS/TP. No máximo, 200 dispositivos são suportados. |
|
Arquivo de dados históricos |
Manual, programado ou automático |
Manual, programado ou automático |
Manual, programado ou automático Nota: É necessário comprar a licença complementar de Dados de Históricos do Metasys para usar esse recurso.
|
|
Interface do Usuário |
Metasys UI SMP |
Metasys UI SMP |
Metasys UI SMP |
|
Compatível com Export Utility |
Sim |
Sim |
Não |
|
Compatível com Relatórios Avançados do Metasys |
Não |
Sim |
Não |
|
Compatível com o Energy Essentials |
Nota: O Energy Essentials foi descontinuado na versão 12.0.
|
||
|
Compatível com Configuração Dividida |
Não |
Sim |
Não |
|
Compatível com Metasys para Ambientes Validados (MVE) |
Não |
Sim Nota: É necessário comprar a licença complementar de MVE para usar esse recurso.
|
Não |
|
Cinco anos de dados históricos na IU do Metasys |
Sim |
Sim |
Sim Nota: É necessário comprar a licença complementar de Dados de Históricos do Metasys para usar esse recurso.
|
| Compatível com o Metasys Database Manager | Sim | Sim | Sim |
| Compatível com recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha | Sim | Sim | Sim Nota: Mínimo de 8 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para fornecer suporte aos recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha em um OAS.
|
|
Nota: É necessário comprar as licenças complementares de Detecção de Falha e Triagem de Falha para usar esse recurso.
|
|||
| Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação de dois fatores ADFS | Sim | Sim | Sim |
|
Nota: A autenticação ADFS está disponível para usuários da Interface de Usuário do Metasys, mas não está disponível para usuários do Metasys SMP. É necessário comprar a licença complementar de ADFS para usar esse recurso.
|
|||
| Compatível com BACnet/SC | Sim | Sim | Sim |
|
Nota: É necessário comprar a licença complementar M4-BACNETSC-0 para cada servidor para usar o BACnet/SC.
|
|||
Para obter mais informações, consulte Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) e Boletim de produto do Open Application Server (OAS) (LIT-12013309).