Gerenciadores de rede da série SNE - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active

Na versão 12.0, os gerenciadores de rede da série SNE incluem um driver MQ Telemetry Transport (MQTT) compatível com comunicação bidirecional entre os gerenciadores de rede e um agente MQTT genérico. Além disso, o SNE suporta BACnet/SC a partir da versão 12.0. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte o SNE – Página de catálogo (LIT-1901126) .

Figura 1. Gerenciadores de rede da série SNE

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNE.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de rede da série SNE: SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Recursos SNE2200x SNE1100x SNE1050x

SNE110Lx 1

Sucede Série NAE55 Série NAE45 Série NAE35 NAE45-Lite
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet
  • 2 portas RS-485
  • 2 portas USB 2
  • 1 porta Ethernet
  • 1 Porta RS-485
  • 2 portas USB2
Número máximo de gerenciadores secundários ao atuar como Diretor do Site 3 2 2 0
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 600 150 60 110
Troncos máximos BACnet/IP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 200 100 50 10
Troncos máximos BACnet/SC 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 3 150 100 50 10
Troncos máximos BACnet MS/TP 2 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls)
Nota: Um repetidor é necessário se mais de 50 dispositivos da Johnson Controls estiverem no mesmo tronco.
100 100 50 100
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros)
Nota: Um repetidor é necessário se mais de 32 dispositivos estiverem no mesmo tronco e alguns forem de terceiros.
64 64 50 64
Troncos máximos N2 2 1 1 N/A
Dispositivos N2 mapeados por tronco
Nota: Um repetidor é necessário se mais de 50 dispositivos estiverem no mesmo tronco.
100 100 50 N/A
Troncos máximos LonWorks 1 1 1 N/A
Dispositivos máximos LonWorks 255 127 60 N/A
Troncos Remote Field Bus máximos 6 3 3 N/A
Dispositivos Johnson Controls máximos do Remote Field Bus por barramento 32 32 32 N/A
Dispositivos máximos de Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 N/A
Objetos máximos no dispositivo 4 5000 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal suportado
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A somente

Integrações compatíveis

  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Barramento do Controlador de Campo (FC) BACnet MS/TP
  • Barramento N2
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não suporta barramento N2.
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
    Nota: O M4-SNE110Lx-0 não suporta interface de rede LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Painel de incêndio Zettler®
  • Arquitetura Unificada OPC (OPCUA/UA)
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface de usuário Site Management Portal (SMP)
1 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e selecionar filiais em regiões da África e do Oriente Médio.
2 Apenas os adaptadores de integração USB suportados funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não podem funcionar com o SNE.
3 O número total de dispositivos BACnet/IP ou BACnet/SC que você pode mapear é 150. Não é possível mapear 150 dispositivos IP e 150 SC ao mesmo tempo porque eles usam o mesmo objeto de integração BACnet.
4 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.