Gerenciadores de controle de rede da série SNC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
O gerenciador de controle de rede da série SNC do Metasys é uma oferta híbrida que fornece controle de equipamentos e de supervisão em uma oferta unificada. Fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo os seguintes controladores de equipamentos Metasys:
  • Controladores de equipamentos de aplicação de uso geral da série CG
  • Controladores de caixa VAV da série CV
  • Controladores de equipamento de campo da série FAC e FEC
  • Controladores de Caixa de VAV da série VMA
  • Controladores de equipamento terminal da série TEC
  • Controladores de equipamento da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, os gerenciadores de controle de rede da série SNC também apresentam interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos de sistemas dos edifícios.

Figura 1. Gerenciadores de controle de rede da série SNC

Na versão 12.0, os gerenciadores de controle de rede da série SNC incluem um driver MQ Telemetry Transport (MQTT) compatível com comunicação bidirecional entre gerenciadores de rede e um agente MQTT genérico. Além disso, o SNC suporta BACnet/SC a partir da versão 12.0. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte o SNC – Página de catálogo (LIT-1901115) .

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNC.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores controladores de rede da série SNC
Recursos

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sucede Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25 Série NCE25
Entradas e saídas integradas
  • 40 E/S integradas no total: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Compatível com expansão de barramento SA
  • 28 E/S integradas no total: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Compatível com expansão de barramento SA
Interfaces de comunicação
  • 1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04 , SNC25152-0, SNC25152-04, SNC25152-0H, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-04, SNC16122-0H e SNC16122-04H
  • 2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0,SNC16121-0H,SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 Porta RS-485
  • 2 portas USB para conectar adaptadores de integração externos 1
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 96 4 60 4
Troncos máximos BACnet/IP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet/SC 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet MS/TP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (somente dispositivos da Johnson Controls) 50 4 50 4
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 50 4 50 4
Troncos máximos N2 1 1 1 1
Dispositivos N2 mapeados por tronco 50 4 50 4
Dispositivos LON máximos por tronco 64 4 60 4
Máximo de troncos LON 1 1 1 1
Troncos Remote Field Bus máximos 2 3 3 3 3
Dispositivos Johnson Controls máximos do Remote Field Bus por barramento 32 32 32 32
Dispositivos máximos de Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 16
Objetos máximos no dispositivo 3 2500 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal suportado
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS

Drivers de integração compatíveis

  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e gerenciamento de vídeo victor®
  • Painel de incêndio Zettler®
  • OPC UA
  • Transporte de Telemetria MQ (MQTT)
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface de usuário Site Management Portal (SMP)
Nota: É necessário que os servidores sejam iguais ou tenham uma Versão do Metasys superior aos gerenciadores, incluindo os SNCs.
1 Apenas os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNC. Outros adaptadores de integração que não são compatíveis não funcionam com o SNC.
2 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suportar a integração Remote Field Bus.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.