Controladores de equipamentos das séries CG e CV - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
Anteriormente, nas versões 10.0 e 11.0, apresentamos os primeiros membros de uma família de controladores de equipamentos nova e modernizada, que sucede nossa família de controladores de equipamentos das séries FEC/FAC/VMA. Esta família modernizada compartilha detalhes de design semelhantes, incluindo o seguinte:
  • Embalagem e estilo modernizados
  • Blocos de terminais de parafuso removíveis
  • Endereço decimal MS/TP definido com três chaves rotativas
  • Mais memória e processador mais rápido
  • Transferência de arquivos em segundo plano
  • Comissionamento de barramento SA aprimorado
  • Modelos com rede BACnet MS/TP e N2 com detecção automática (modelos CGM e CVM)
  • Modelos com rede BACnet/IP e BACnet/SC (modelos CGE e CVE)
    Nota: Os modelos CGE e CVE podem atuar como nós BACnet/SC.
  • Segurança de dispositivos (modelos CGE e CVE)
  • Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 (modelos CGE e CVE)
  • Suporte sem fio ZFR e ZFR Pro

Agora, na versão 12.0, expandimos essa família de controladores de equipamentos modernizados para incluir dois novos modelos de controladores de equipamentos série CG, cada um deles com um visor integrado e teclado. O visor integrado possui uma tela de 2,4 polegadas colorida com resolução 320 x 240, e o teclado tem sete botões.

O visor integrado e o teclado para todos os novos modelos fornecem interface local para que os usuários executem as seguintes tarefas:
  • Monitoramento de valores e status do ponto
  • Visualização de alarmes e tendências
  • Substituição de saídas
  • Ajuste de marcos e parâmetros

Esses recursos ajudam os usuários finais e os técnicos de campo a solucionar problemas rapidamente e a restaurar o controle, permanecendo perto dos equipamentos mecânicos associados.

Figura 1. Controladores de equipamentos das séries CG e CV e módulos de expansão XPM

A tabela a seguir descreve os controladores das séries CG e CV com mais detalhes. Os modelos introduzidos na versão 12.0 são CGM09090-0H e CGE09090-0H. A letra H no número do código do produto indica que o modelo do controlador possui um display integrado.

Tabela 1. Detalhes dos controladores das séries CG e CV
  CGM04060-0 CGE04060-0 CGM09090-0

CGM09090-0H

CGE09090-0

CGE09090-0H

CVM03050-0 CVM03050-0P CVE03050-0P
Descrição Controladores de aplicações de uso geral Controlador de Caixa de VAV
Entradas e saídas 10 no total:
  • 3 Entradas Universais (UIs)
  • 1 Entrada Binária (BI)
  • 4 Saídas Configuráveis (COs)
  • 2 Saídas Binárias (BO)
18 no total:
  • 7 UIs
  • 2 BIs
  • 4 COs
  • 3 BOs
  • 2 Saídas Analógicas (AOs)
8 no total:
  • 3 UIs
  • 2 COs
  • 3 BOs
  • Atuador integral
  • DPT Integral
8 no total:
  • 3 UIs
  • 2 COs
  • 3 BOs
  • Atuador integral
  • DPT Integral
  • Potenciômetro integral para detectar a posição real do amortecedor da caixa de VAV
Protocolos de comunicação
  • Barramento FC (BACnet MS/TP)
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para barramento de campo sem fio ZFR Pro (módulos adicionais)
BACnet/IP e BACnet/SC
  • Barramento FC (BACnet MS/TP)
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para barramento de campo sem fio ZFR Pro (módulos adicionais)
BACnet/IP e BACnet/SC
  • Barramento FC (BACnet MS/TP)
  • N2 (software comutável)
  • Zigbee para barramento de campo sem fio ZFR Pro (módulos adicionais)
BACnet/IP e BACnet/SC
Expansível por barramento SA Sim
Relógio em tempo real integrado Sim

Além disso, a versão 12.0 inclui uma nova tela colorida que pode ser montada remotamente e se comunica com um controlador de equipamento pelo barramento SA.

Figura 2. Novo monitor que pode ser montado remotamente
Tabela 2. Novo monitor que pode ser montado remotamente
Número do modelo M4-DLK0350-0
Descrição Tela que pode ser montada remotamente/teclado
Detalhes da tela Tela colorida de 3,5 polegadas, resolução de 320 x 240
Detalhes do teclado Sete botões: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, OK, menu e voltar
Estilo de montagem Painel e superfície montável e portátil
Fonte de alimentação Pode ser alimentado pelo controlador no barramento SA ou alimentado externamente usando uma fonte de alimentação externa de 12 VCC.
Compatibilidade Conecta e se comunica no barramento SA dos seguintes dispositivos compatíveis:
  • Controladores de equipamentos das séries CG e CV
  • Controladores de equipamentos das séries FAC, FEC e VMA
  • Gerenciadores de controle de rede da série SNC
  • Gerenciadores de controle de rede da série NCE
Sucede MS-DIS1710-0

A figura e a tabela a seguir descrevem os módulos de expansão de E/S, introduzidos pela primeira vez na Versão 11.0.

Figura 3. Módulos de expansão de E/S
Tabela 3. Módulos de expansão de E/S
Número do modelo M4-XPM04060-0 M4-XPM09090-0 M4-XPM18000-0
Descrição Módulo de expansão de E/S
Entradas e saídas 10 no total:
  • 3 UIs
  • 1 BI
  • 4 COs
  • 2 BOs
18 no total:
  • 7 UIs
  • 2 BIs
  • 4 COs
  • 3 BOs
  • 2 AOs
18 BIs
Rede Fieldbus
  • Barramento FC (BACnet MS/TP)
  • Barramento SA