Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
A Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) fornece um mecanismo offline para que engenheiros de design de projeto configurem os mecanismos de rede e servidores do Metasys em conjunto com as relações Space and Equipment para a Metasys UI. A SCT pode ser integrada ao site para fornecer carregamento de banco de dados e backups programados de todo o site. Além de instalar o software SCT, o instalador SCT foi aprimorado para instalar os componentes de software de terceiros necessários, tudo isso com um único clique do mouse.
Nota: A SCT deve ser licenciada para fazer login.
Com SCT Pro, os usuários podem provisionar com rapidez e facilidade novos gerenciadores de rede prontos para uso. Os usuários podem realizar qualquer uma das seguintes tarefas:
  • Provisionar um novo gerenciador de rede
  • Fazer upload e download de um site
  • Executar backup de um site
  • Agendar backups recorrentes automáticos
  • Restaurar um site a partir de um backup
  • Atualizar um dispositivo
  • Descobrir dispositivos na mesma sub-rede do servidor SCT Pro

A SCT Pro é instalada durante a instalação da SCT Versão 13.0 e posterior. Os usuários podem iniciar a nova interface de usuário em HTML de SCT ou de uma URL em qualquer tipo de dispositivo cliente (estação de trabalho, tablet ou telefone).

A tabela a seguir fornece uma visão geral das versões de SCT, Servidor do Metasys e Ferramenta de Atualização de NAE:

Tabela 1. Lançamentos da SCT, Servidor do Metasys e Ferramenta de Atualização de NAE

Data de lançamento

SCT

Servidor do Metasys

Ferramenta de Atualização de NAE

Outubro de 2015

Versão 7.0

Versão 7.0

Versão 7.0

Setembro de 2016

Versão 11.0

Versão 8.0

Versão 11.0

Fevereiro de 2017

Versão 11.1

Versão 8.1

Versão 11.1

Agosto de 2017

Versão 12.0

Versão 9.0

Versão 12.0

Dezembro de 2018

Versão 13.0

Versão 10.0

Versão 13.0

Outubro de 2019

Versão 13.2

Versão 10.1

Versão 13.2

Outubro de 2020

Versão 14.0

Versão 11.0

A ferramenta de atualização de NAE continua sendo um componente da instalação de SCT. No entanto, recomendamos que você trabalhe com a SCT Pro em vez de Ferramenta de Atualização de NAE.

Para obter uma lista de recursos e benefícios atualizados disponíveis na SCT Versão 14.0, consulte System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198).