Documentos relacionados - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Consulte a literatura a seguir para conhecer as especificações técnicas e obter informações sobre as características operacionais e de desempenho do sistema Metasys.

Tabela 1. Documentos relacionados

Para informações sobre

Consulte o documento

Visão geral do sistema Metasys

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)

Controladores de aplicação geral (CGMs), controladores de equipamentos de caixa VAV (CVMs) e módulos de expansão de E/S (XPMs)

Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105)

Controladores da família FEC do sistema Metasys e produtos relacionados

Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042)

Tecnologia de switch Cisco® para rede Metasys

Guia de instruções de instalação de Switches Ethernet Cisco IE 2000 e IE 4010 para Redes Metasys e solução de problemas (LIT-12013055)

Ferramenta de configuração de controlador (CCT)

Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386)

Produtos baseados em LonWorks® para integração no sistema Metasys

LN Series Controllers Overview Product Bulletin (LIT-1201979)

Gerenciador de Rede da série SNE e Gerenciador de Controle de Rede da série SNC

SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296)
Comissionamento de Gerenciador de Rede da série SNE SNE Commissioning Guide (LIT-12013352)
Comissionamento do Gerenciador de Controle de Rede da série SNC SNC Commissioning Guide (LIT-12013295)

Gerenciadores de rede

Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138)

Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de fornecedor KNX

Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration (LIT-12013148)

Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de fornecedor M-Bus

Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration (LIT-12013149)
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração do fornecedor do Modbus Comissionamento do Mecanismo de Rede para integração do fornecedor do Modbus (LIT-12013150)

Comissionamento do Mecanismo de Rede para controle de acesso C·CURE 9000 e integração de gerenciamento de vídeo victor

Network Engine Commissioning for C·CURE 9000 Access Control and victor Video Management Integration (LIT-12013151)

Comissionamento do Gerenciador de Rede Cree® para integração de sistemas de iluminação digital Cree

Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)

Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração de sistemas de iluminação digital Molex®

Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
Comissionamento do Gerenciador de Rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex® Nota de aplicação de comissionamento do Mecanismo de Rede para integração do sistema de detecção de incêndio Simplex (LIT-12013060)
Comissionamento do Mecanismo de Rede para integração do painel de incêndio Zettler® Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration (LIT-12013269)

Servidor de Aplicação e Dados e Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525)
Servidor de Aplicação Aberta Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309)

Servidor de Dados Abertos

Open Data Server Product Bulletin (LIT-12011943)

Visão geral e Ajuda da Metasys UI

Metasys UI Help (LIT-12011953)

Export Utility

Metasys Export Utility Product Bulletin (LIT-1201800)

Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT)

System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198)
Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) Pro Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035)

LonWorks® Control Server (LCS) 85

LCS85 Product Bulletin (LIT-12011549)

Metasys para Ambientes Validados (MVE)

Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326)

Sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1

Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Catalog Page (LIT-1901048)
Comissionar um sistema de controle de fumaça do Metasys Versão 8.1 Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487)
Licenciamento de software Software Manager Help (LIT-12012389)
Documentação da API do Metasys Inclui um Guia de Início Rápido, a documentação da API REST, a seção de perguntas frequentes e as aplicações de exemplo.
ZFR Pro sem fio WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356)