Gerenciamento e armazenamento de dados históricos - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Um servidor Metasys pode ser adicionado ao sistema Metasys quando o armazenamento de dados históricos de longo prazo precisar exceder a capacidade de um gerenciador de rede. O Metasys Server conecta-se aos gerenciadores de rede pela rede Ethernet IP e disponibiliza arquivamento manual, programado e automático de dados históricos, incluindo dados de tendências, mensagens de eventos, transações do operador e dados de configuração do sistema. Consulte Comparação de servidores para entender os recursos de arquivamento de cada tipo de servidor Metasys.

Os operadores do Metasys podem exibir até cinco anos de dados na Metasys UI. Esse recurso ajuda os operadores a identificar as oportunidades de melhorias de desempenho do sistema e economia de energia, fornecendo relatórios de energia ano após ano.
Nota: Esse recurso exige a licença Metasys Historical Data Add-on para um OAS, comprada separadamente.