Comparação de servidores - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

A família de software e servidores Metasys inclui variantes com diferentes conjuntos de recursos para atender a uma variedade de aplicações diferentes.

Tabela 1. Comparação da família de servidores Metasys

Recurso

Servidor de Aplicação e Dados (ADS)

Servidor de Aplicações e Dados Estendido (ADX)

Open Application Server (OAS) Servidor de Dados Abertos (ODS)

Plataforma de Host

Plataforma de computador desktop:

  • Sistema operacional Microsoft Windows®
  • Banco de dados Microsoft SQL Server Express
  • Pacote de banco de dados compatível com Open Database Connectivity (ODBC)

Plataforma de servidor:

  • Sistema operacional Microsoft® Windows Server®
  • Banco de dados do Microsoft SQL Server

Turnkey e plataforma de desktop virtual (máquina virtual (VM)):

  • Sistema operacional Microsoft Windows®
  • Banco de dados Microsoft SQL Server Express
  • Pacote de banco de dados compatível com Open Database Connectivity (ODBC)

Plataforma de servidor virtual (VM):

  • Sistema operacional Microsoft® Windows Server®
  • Banco de dados do Microsoft SQL Server

Plataforma de computador desktop:

  • Sistema operacional Microsoft Windows®
  • Banco de dados Microsoft SQL Server Express
  • Pacote de banco de dados compatível com Open Database Connectivity (ODBC)

Plataforma de servidor:

  • Sistema operacional Microsoft® Windows Server®
  • Banco de dados do Microsoft SQL Server

Suporte para usuários simultâneos

Até 5 usuários

Até 10, 25, 50 ou 100 usuários (licença específica)

Até 5 usuários

Até 5 usuários

Gerenciamento de gerenciadores de rede

Até 14 gerenciadores

Até 1.000 gerenciadores
Nota: o suporte para gerenciadores varia dependendo do tamanho do hardware de servidor

OASMIN: 0 gereciadores

OASSTD: até 2 gerenciadores

O ODS pode servir como o Site Director para até 14 gerenciadores de rede em uma plataforma de desktop e 100 gerenciadores de rede em uma plataforma de servidor.

Arquivo de dados históricos

Manual, programado ou automático

Manual, programado ou automático

Manual, programado ou automático
Nota: Esse recurso exige a licença Metasys Historical Data Add-on, comprada separadamente.

Manual, programado ou automático

Interface do Usuário

Metasys UI

SMP

Metasys UI

SMP

Metasys UI

SMP

SMP

Compatível com Export Utility

Sim

Sim

Não Sim

Compatível com Advanced Reporting do Metasys

Não

Sim

Não Sim

Compatível com Energy Essentials

Não

Sim

Não Sim

Compatível com Configuração Dividida

Não

Sim

Não Não

Compatível com Metasys para Ambientes Validados (MVE)

Não

Sim

Não Não

Cinco anos de dados históricos na Metasys UI

Sim

Sim

Sim
Nota: Esse recurso exige a licença Metasys Historical Data Add-on, comprada separadamente.
Não
Gerenciador de banco de dados Metasys Sim Sim Sim Sim
Compatível com os recursos Detecção de falha e Triagem de falha Sim Sim Sim
Nota: Mínimo de 8 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para fornecer suporte aos recursos de detecção de falhas e triagem de falhas em um OAS.
Não
Nota: A versão mais recente disponível do ODS é a Versão 10.1. O ODS não está disponível para atualização no Metasys Versão 11.0.

Para obter mais informações, consulte Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) e Boletim de produto do Open Application Server (OAS) (LIT-12013309).