Os gerenciadores de rede Metasys fornecem gerenciamento de rede em uma ou mais redes de controladores de equipamento e outros dispositivos de campo. Os gerenciadores de rede Metasys apresentam várias portas de comunicação opcionais e seleções de protocolo para integrar não apenas os controladores de equipamento Metasys, mas também centenas de tipos de dispositivos não Metasys e dispositivos de terceiros normalmente encontrados em edifícios comerciais.
- BACnet MS/TP: para gerenciamento de redes de controladores de equipamentos CGM, CVM, XPM, FAC, FEC, VMA, IOM e TEC Metasys, controladores BACnet não Metasys e dispositivos BACnet MS/TP de terceiros.
- Sistema de detecção de incêndio SIMPLEX®: O sistema de detecção SIMPLEX fornece uma integração BACnet/IP com o sistema Metasys para automatizar as condições dos edifícios quando acionado por um evento de incêndio.
- Lighting systems integrations: A iluminação LED e as redes de sensores de parceiros preferenciais – Cree® e Molex® – são totalmente integradas ao sistema Metasys para comportamento de iluminação coordenado para alertar os ocupantes sobre cenários críticos do edifício como incêndio, alerta de intrusão, bloqueio e eventos de código azul.
- Painéis de incêndio ZETTLER®: Integra dados provenientes do sistema de detecção de incêndio Zettler no Metasys. Essa integração permite que o Metasys funcione como um sistema de notificação de incêndio secundário que pode alertar mais ocupantes em caso de incêndio.
-
Controle de acesso C·CURE 9000 e sistemas de gerenciamento de vídeo victor: Os drivers de integração do fornecedor (VND) são adicionados ao sistema Metasys para fornecer dados do controle de acesso C·CURE 9000 e sistemas de gerenciamento de vídeo victor dos Produtos de Segurança da Tyco.
- Barramento de campo sem fio ZFR e ZFR Pro: para gerenciamento de redes de controladores de equipamentos CGM, CVM, família FEC e TEC3000 Metasys.
- N2: para gerenciar redes de controladores de equipamentos Legacy Metasys N2 como UNTs, VMA14xx e DX-9100s e dispositivos abertos N2 de terceiros.
- LonWorks: para gerenciar redes de controladores Metasys LN LonWorks, controladores de equipamentos LonWorks herdados, como DX-9200s e TCUs, e dispositivos LonWorks de terceiros.
- Modbus: para gerenciar redes de dispositivos Modbus de terceiros, como medidores de energia e controladores de processo.
- KNX (antes denominado EIB): para gerenciar redes de dispositivos KNX, como persianas e controles de sombras, luzes e medidores.
- M-Bus (EN 13757-3): para gerenciar redes de dispositivos M-Bus, como medidores de calor.
O software do gerenciador de rede Metasys normaliza os dados recuperados desses dispositivos de campo em rede em objetos BACnet, de forma que um conjunto comum de processos e serviços de controle possa ser aplicado a todos os dispositivos de maneira unificada.