Gerenciadores de rede série SNE - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Na Versão 11.0, estamos apresentando os novos modelos de gerenciadores de rede série SNE, que apresentam uma placa de circuito principal atualizada com design aprimorado configurado para recursos futuros.

Adicionalmente, a partir da Versão 11.0, os modelos SNE possuem a certificação FIPS 140-2 Nível 1. FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. O FIPS 140-2 é incluído por padrão em SNEs com software Versão 11.0.

Figura 1. Gerenciadores de rede da série SNE

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNE.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de rede da série SNE
Recursos

SNE22000

SNE22001

SNE11000

SNE11001

SNE10500

SNE10501

SNE110L0

SNE110L1 1

Sucede Série NAE55 Série NAE45 Série NAE35 NAE45-Lite
Interfaces de comunicação
  • 1 Porta de Ethernet
  • 2 portas RS-485
  • 2 portas USB 2
  • 1 Porta de Ethernet
  • 1 Porta RS-485
  • 2 Portas USB2
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 600 150 60 110
Troncos máximos BACnet/IP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 200 100 50 10
Troncos máximos BACnet MS/TP 2 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco 100 100 50 100
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 64 64 50 64
Troncos máximos N2 2 1 1 N/A
Dispositivos N2 mapeados por tronco 100 100 50 N/A
Troncos máximos LonWorks 1 1 1 0
Dispositivos máximos LonWorks 255 127 127 0
Troncos máximos do Remote Field Bus 6 3 3 N/A
Dispositivos de Controle da Johnson máximos do Remote Field Bus por barramento 32 32 32 N/A
Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 16 16 N/A
Objetos máximos no dispositivo 3 5000 2500 2500 2500
Tipos de servidores principais suportados
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A somente

Integrações compatíveis

  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Barramento do Controlador de Campo (FC) BACnet MS/TP
  • N2 Bus
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não é compatível com o barramento N2.
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
    Nota: O modelo M4-SNE110Lx-0 não é compatível com a interface de rede LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e Gerenciamento de Vídeo victor®
  • Painel de incêndio Zettler®
  • Arquitetura Unificada (UA) OPC
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface do Usuário Site Management Portal (SMP)

Os modelos SNE introduzidos na Versão 11.0 são substituições diretas dos modelos lançados na Versão 10.1. A tabela a seguir apresenta mais detalhes.

Tabela 2. Novos modelos SNE
Número do modelo Sucede Substitui diretamente
M4-SNE10501-0

MS-NAE3510-2

MS-NAE3514-2

MS-NAE3520-2 4

MS-NIE3910-2

M4-SNE10500-0
M4-SNE11001-0

MS-NAE4510-2

MS-NAE4520-24

MS-NIE4910-2

M4-SNE11000-0
M4-SNE110L1-0 5 MS-NAE451L-25 M4-SNE110L0-0
M4-SNE22001-0

MS-NAE5510-3

MS-NAE5520-34

MS-NAE5960-3

M4-SNE22000-0
1 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas em regiões da África e do Oriente Médio.
2 Somente os adaptadores de integração USB compatíveis funcionam com o SNE. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNE.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.
4 Também requer adaptador USB-para-LON (ACC-USBLON-0).
5 SNE110L e NAE451L são restritos a regiões globais selecionadas.