- Controladores de equipamentos de aplicação geral série CGM
- Controladores de caixa de VAV série CVM
- Controladores de equipamento de campo série FAC e FEC
- Controladores de caixa de VAV série VMA
- Controladores de equipamento terminal série TEC
- Controladores de equipamento série LN
- Controladores de equipamentos de terceiros
Além de fornecer recursos de controle supervisório, os mecanismos de controle de rede série SNC também apresentam interfaces de entrada e saída (E/S) e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos de sistema predial.
Na Versão 11.0, apresentamos novos modelos dos gerenciadores de controle de rede série SNC que apresentam um visor e teclado integrados. A tela de 2,4 pol. com resolução de 320x240 fornece recursos de interface de usuário local. Isso fornece aos clientes finais a capacidade de monitorar de forma rápida e clara o status dos equipamentos, visualizar alarmes, ver tendências, alterar problemas e modificar pontos de ajuste e parâmetros.
Além disso, atualizamos os modelos SNC para incluir uma segunda porta de Ethernet na Versão 11.0. Os modelos atualizados contêm duas portas de Ethernet que são compatíveis com topologia de rede IP em cadeia. Isso fornece aos designers de sistema flexibilidade de instalação e custos de instalação reduzidos de topologia de rede em cadeia para instalações de controlador IP.
Adicionalmente, a partir da Versão 11.0, os modelos SNC possuem a certificação FIPS 140-2 Nível 1. FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. O FIPS 140-2 é incluído por padrão em SNCs com software Versão 11.0.
A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNC.
| Recursos |
SNC25150-0
SNC25151-0 SNC25151-0H |
SNC25150-04
SNC25151-04 SNC25151-04H |
SNC16120-0 SNC16121-0 SNC16121-0H |
SNC16120-04
SNC16121-04 SNC16121-04H |
|---|---|---|---|---|
| Sucede | Série NCE25 | NCE2500 | Série NCE25 | NCE2500 |
| Entradas e saídas integradas |
|
|
||
| Interfaces de comunicação |
|
|||
| Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. | 96 | 4 | 60 | 4 |
| Troncos máximos BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos N2 mapeados por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos LON máximos por tronco | 64 | 4 | 64 | 4 |
| LON troncos máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Troncos máximos do Remote Field Bus (Barramento de Campo Remoto) 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dispositivos de Controle da Johnson máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Dispositivos máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento (com dispositivos de terceiros) | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Objetos máximos no dispositivo 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tipo de servidores suportados |
|
|||
|
Drivers de integração compatíveis |
|
|||
| Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo) | |||
| Microprocessador | Processador NXP i.MX6 DualLite | |||
| Memória | 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash | |||
| Interface do Usuário | Site Management Portal (SMP) | |||