Gerenciadores de controle de rede série SNC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)
O gerenciador de controle de rede série Metasys SNC é uma oferta híbrida que fornece controle de supervisão e de equipamentos em uma oferta unificada. Fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamentos, incluindo os seguintes controladores de equipamentos Metasys:
  • Controladores de equipamentos de aplicação geral série CGM
  • Controladores de caixa de VAV série CVM
  • Controladores de equipamento de campo série FAC e FEC
  • Controladores de caixa de VAV série VMA
  • Controladores de equipamento terminal série TEC
  • Controladores de equipamento série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Além de fornecer recursos de controle supervisório, os mecanismos de controle de rede série SNC também apresentam interfaces de entrada e saída (E/S) e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos de sistema predial.

Figura 1. Gerenciadores de controle de rede série SNC

Na Versão 11.0, apresentamos novos modelos dos gerenciadores de controle de rede série SNC que apresentam um visor e teclado integrados. A tela de 2,4 pol. com resolução de 320x240 fornece recursos de interface de usuário local. Isso fornece aos clientes finais a capacidade de monitorar de forma rápida e clara o status dos equipamentos, visualizar alarmes, ver tendências, alterar problemas e modificar pontos de ajuste e parâmetros.

Além disso, atualizamos os modelos SNC para incluir uma segunda porta de Ethernet na Versão 11.0. Os modelos atualizados contêm duas portas de Ethernet que são compatíveis com topologia de rede IP em cadeia. Isso fornece aos designers de sistema flexibilidade de instalação e custos de instalação reduzidos de topologia de rede em cadeia para instalações de controlador IP.

Adicionalmente, a partir da Versão 11.0, os modelos SNC possuem a certificação FIPS 140-2 Nível 1. FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. O FIPS 140-2 é incluído por padrão em SNCs com software Versão 11.0.

A tabela a seguir apresenta uma descrição detalhada dos modelos SNC.

Tabela 1. Detalhes dos gerenciadores de controle de rede da série SNC
Recursos SNC25150-0

SNC25151-0

SNC25151-0H

SNC25150-04

SNC25151-04

SNC25151-04H

SNC16120-0

SNC16121-0

SNC16121-0H

SNC16120-04

SNC16121-04

SNC16121-04H

Sucede Série NCE25 NCE2500 Série NCE25 NCE2500
Entradas e saídas integradas
  • 40 E/S integradas no total: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Compatível com expansão de barramento SA
  • 28 E/S integradas no total: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Compatível com expansão de barramento SA
Interfaces de comunicação
  • 1 Porta de Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-4, SNC16120-0, SNC16120-04
  • 2 Portas de Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H,SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 Porta RS-485
  • 2 portas USB para conectar adaptadores de integração externos 1
Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. 96 4 60 4
Troncos máximos BACnet/IP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco 50 4 50 4
Troncos máximos BACnet MS/TP 1 1 1 1
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco 50 4 50 4
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) 50 4 50 4
Troncos máximos N2 1 1 1 1
Dispositivos N2 mapeados por tronco 50 4 50 4
Dispositivos LON máximos por tronco 64 4 64 4
LON troncos máximos 1 1 1 1
Troncos máximos do Remote Field Bus (Barramento de Campo Remoto) 2 3 0 3 0
Dispositivos de Controle da Johnson máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento 32 0 32 0
Dispositivos máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento (com dispositivos de terceiros) 16 0 16 0
Objetos máximos no dispositivo 3 2500 2500 2500 2500
Tipo de servidores suportados
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS

Drivers de integração compatíveis

  • BACnet/IP
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks® (requer adaptador USB para LON)
  • Modbus: Modbus TCP/IP em Ethernet e Unidade de Terminal Remoto Modbus em RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e Gerenciamento de Vídeo victor®
  • Painel de incêndio Zettler®
  • OPC UA
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo)
Microprocessador Processador NXP i.MX6 DualLite
Memória 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash
Interface do Usuário Site Management Portal (SMP)
Nota: É necessário que os servidores sejam iguais ou tenham uma Versão do Metasys superior aos gerenciadores, incluindo os SNCs. O ODS pode gerar SNCs, mas apenas se os SNCs estiverem na Versão 10.1, porque a versão mais recente disponível do ODS é a Versão 10.1.
1 Apenas os adaptadores de integração USB suportados funcionam com o SNC. Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNC.
2 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suporte na integração do Remote Field Bus.
3 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.