As famílias de controladores de equipamentos das séries CG/CV e FAC/FEC/VMA compartilham várias semelhanças. Todas são compostas por dispositivos de alto desempenho totalmente programáveis, desenvolvidos especificamente para controlar uma ampla variedade de equipamentos mecânicos e elétricos encontrados em edifícios comerciais. Os controladores da série CG/CV são sucessores modernizados da série FAC/FEC/VMA e incluem melhorias destinadas a facilitar seleção, configuração, comissionamento e manutenção.
- Família de controladores de equipamentos CG/CV:
- Controladores de Aplicação Geral (CGMs)
- Controladores de equipamento de caixa VAV (CVMs)
- Módulos de expansão de entrada/saída (E/S) (XPMs)
- Família de Controladores de Equipamento de Campo FEC:
- Controladores de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FACs)
- Controladores de Equipamento de Campo (FECs)
- Conjuntos Modulares de Volume de Ar Variável (VMAs)
- Módulos de Entrada/Saída (IOMs)
Consulte Família de controladores de equipamentos CG/CV para obter mais informações sobre CGMs, CVMs e XPMs.
Consulte Tabela 1 para uma comparação dos controladores da família FEC.
Para obter mais detalhes sobre CGMs, CVMs e XPMs, consulte o Boletim de produto dos módulos de expansão XPM e controladores de equipamento CG/CV do Metasys (LIT-12013105). Para obter mais detalhes sobre FACs, FECs, VMAs e IOMs, consulte o Boletim de produto dos Controladores de Equipamento de Campo do Sistema Metasys e produtos relacionados (LIT-12011042).