Comparação de FEC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Tabela 1. Comparação da família de controladores de equipamento de campo

Controladores de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FACs)

Controladores de Equipamento de Campo (FECs)

Conjuntos Modulares de Volume de Ar Variável (VMAs)

Aplicações típicas

Controla:

  • Equipamento que requer programação local, alarmes e tendências
  • Equipamento de tratamento de ar
  • Equipamento de planta central

Controla:

  • Unidades de rooftop
  • Bombas de calor
  • Ventiladores da unidade
  • Equipamento de tratamento de ar
  • Equipamento de planta central
  • Exaustores
  • Equipamento de aquecimento suplementar
Controla:
  • Caixas VAV de pressão independentes
  • Caixas VAV de pressão dependentes
  • Dampers de zona

Relógio em tempo real integrado

Sim

Não

Sim – somente no modelo VMA1930

Protocolos de comunicação

  • BACnet MS/TP (B-AAC) ou N2 (comutável em campo)
  • BACnet/IP (B-AAC) (modelo FAC4911 somente)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (comutável em campo)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (comutável em campo)
  • BACnet/IP (B-AAC): (modelo VMA1930 somente)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)

Expansível por barramento SA

Sim