Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active
O ADX oferece gerenciamento de dados históricos mais avançado O ADX suporta até 10, 25, 50 ou 100 usuários simultâneos conectados por meio de uma combinação da Metasys UI (no máximo 50 usuários) e do Site Management Portal UI. O ADX oferece arquivamento manual, automático e programado de dados históricos e oferece recursos de relatório estendidos usando o software SQL Server ou software de terceiros. Para obter mais informações sobre usuários simultâneos com suporte, consulte Usuários simultâneos ADS/ADX.
Nota: O SMP requer uma licença na versão 12.0 para sites que não sejam MVE. A licença está disponível apenas para clientes existentes.

O ADX é compatível com os seguintes sistemas operacionais da Microsoft para instalações:

  • Windows® Server® 2022 (64 bits)
  • Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)

Ele é compatível com o seguinte software SQL Server:

  • SQL Server® 2022 (64 bits)
  • SQLServer® 2019 com CU18 (64 bits)
  • SQLServer® 2017 com CU31 (64 bits)

O ADX pode ser instalado em uma configuração dividida. A divisão fornece segurança aprimorada para dados históricos. O software ADX e a interface de usuário são instalados em um computador (o computador servidor Web/aplicação) e a tendência histórica, auditoria e dados de eventos em outro computador (o computador servidor de banco de dados) executando o software Microsoft SQL Server.