Informação de encomenda - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Para obter informações completas sobre pedidos, consulte Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabela 1. ADS/ADX Informações para pedidos de software novo ou de atualização
Código base do produto Descrições de produtos Número do código do produto de software novo Número do código do produto de software de atualização Número do código do produto de software de migração
MS-ADS05U

Servidor de Dados e Aplicação 1

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Inclui software Microsoft SQL Server 2019 com licença principal

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADX25U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX25U-0 MS-ADX25U-6 MS-ADX25U-8
MS-ADX25SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Inclui software Microsoft SQL Server 2019 com licença principal

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos 2

Inclui software Microsoft SQL Server 2019 com licença principal

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processador único ou de 4 núcleos

Inclui software Microsoft SQL Server 2019 com licença principal

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50SQL-8
MS-ADX100U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos2

Inclui software Microsoft SQL Server 2019 com licença principal

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabela 2. Licenças para complementos de recursos opcionais
Número do código Descrição

M4-APIMOCMD-0

Licença para habilitar a Monitoring and Commanding API de um novo site.

M4-APIMOCMD-6 Licença para habilitar a atualização das APIs de Monitoramento e Comando de sites existentes.
Nota: Esta é uma atualização de compra única obrigatória para clientes existentes que adquiriram M4-APIMOCMD-0 antes da versão 12.0

M4-FAULT-0

Licença para habilitar o recurso Detecção de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). 3

M4-TRIAGEM-0

Licença para habilitar o recurso Triagem de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).
Nota: M4-FAULT-0 também é necessário como pré-requisito.

M4-ADFS-0

Licença para habilitar o recurso Active Directory Federation Services (ADFS) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).

M4-FIPS-0

Licença que permite habilitar os Padrões de Processamento de Informações Federais 140- 2 (conformidade com FIPS 140- 2 Nível 1) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou um gerenciador de rede de software (série NAE85 ou LCS85).

MS-SMP-6 Licença de ativação do Site Management Portal.
Nota: Esta é uma licença de compra única disponível apenas para clientes que atualizam o Metasys a partir de uma versão antes da 12.0. Os clientes existentes que adquiriram o MS-SMP-6 na versão 12.0 poderão continuar usando essa mesma licença depois de atualizar para a Versão 13.0.
MS-MVE-0 Licença de ativação do MVE e SMP UI.
Nota: Os sites MVE devem usar o Metasys Versão 12.0.50.
M4-BACNETSC-0 Licença para habilitar a Conexão segura BACnet.
1 Plataformas de computador com 16 GB de RAM são recomendadas para o ADS.
2 Servidores com processadores duplos ou de 8 núcleos são Recomendado para software ADX de 50 usuários e 100 usuários.
3 O OAS deve atender aos requisitos mínimos de RAM.