Gerenciamento de usuário - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

O recurso Gerenciamento de usuário facilita a criação e o gerenciamento de usuários e suas funções, permissões baseadas em categorias e privilégios. Os administradores podem criar e gerenciar detalhes do usuário para usuários locais do Active Directory e do Metasys. A partir da Versão 11.0, o Active Directory inclui o Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS), incluindo a autenticação de dois fatores (2FA) quando o servidor ADFS é configurado para 2FA. Essa solução de logon único ajuda a impedir acesso não autorizado ao Metasys que, se não for evitado, pode resultar em perda de dados, perda financeira e de reputação, interrupção do sistema e outras consequências negativas.