Diretrizes de configuração dividida do Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active
Tabela 1. Diretrizes de configuração dividida de ADX

Produto

Diretriz

Servidor Web/aplicação do ADX

Deve ser carregado em um sistema operacional de classe de servidor Windows .

Nota:
  • O software ADX e todos os pré-requisitos de ADX necessários residem em um servidor Web/aplicação. Os usuários navegam até o servidor Web/de aplicativos para visualizar os dados do sistema.

  • Você pode instalar o Metasys Advanced Reporting System neste servidor.

Servidor de banco de dados ADX

Deve ser carregado em um sistema operacional de classe de servidor Windows.

Nota: O software SQL Server reside no servidor de banco de dados do ADX. O servidor de banco de dados armazena dados históricos do sistema Metasys e atende como um repositório de dados históricos para o servidor Web/aplicação.

Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT)

Deve ser carregado em um terceiro servidor que seja separado do servidor Web/aplicação do ADX e do servidor de banco de dados do ADX.