Aplicações - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Use um ADS nas seguintes situações:

  • Quando o número de gerenciadores de rede se tornar maior e um único gerenciador de rede não puder operar de forma eficiente como Site Director.

  • As necessidades de armazenamento de dados históricos de longo prazo excedem a capacidade de um gerenciador de rede típico.

  • O número de usuários simultâneos que fazem login no SMP ou na Interface de Usuário do Metasys excede a capacidade de um único gerenciador de rede. O ADS suporta até 5 usuários simultâneos e até 10 a 14 gerenciadores SNx/NxE. Consulte Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832) .

Use um ADX quando qualquer um dos seguintes critérios for aplicável:

  • Você precisa do Metasys Advanced Reporting System.

  • Você precisa da aplicação Metasys for Validated Environments (MVE).
    Nota: Os sites MVE devem usar o Metasys Versão 12.0.50.
  • É necessário dar suporte a mais de cinco usuários simultâneos fazendo login no SMP ou na Interface de Usuário do Metasys. O ADX suporta até 10, 25, 50 ou 100 usuários e até 1.000 gerenciadores SNx/NxE. Consulte Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832) .

  • São necessários até 1.000 gerenciadores SNx/NxE. Para obter mais informações, consulte Guia de configuração do sistema Metasys (LIT-12011832) .
  • Qualquer um dos requisitos de acesso e armazenamento de dados não é atendido por um ADS.

Para ajudá-lo a decidir se um ADS ou ADX é adequado para a sua instalação, leve em consideração os respectivos recursos de acesso e armazenamento de dados.