Use a tabela a seguir para ajudá-lo a determinar o produto de usuário ADS/ADX que você precisa solicitar. A tabela fornece exemplos do número total de usuários com suporte que podem fazer logon simultaneamente no SMP e Metasys UI.
| Tipo ADS/ADX | Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX | |
|---|---|---|
| UI do SMP | Metasys UI | |
|
ADS/ADS-Lite de 5 usuários/OAS |
0 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| ADX de 10 usuários | 0 | 25 1 |
| 5 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| ADX de 25 usuários | 0 | 25 |
| 10 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 25 | 0 | |
| ADX de 50 usuários | 0 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 25 | 25 | |
| 50 | 0 | |
| ADX de 100 usuários | 5 | 50 2 |
| 10 | 502 | |
| 25 | 502 | |
| 50 | 502 | |
| 75 | 25 | |
| 100 | 0 | |
Por exemplo, conforme mostrado na Tabela 1, com um ADS ou ADS-Lite de 5 usuários, 5 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 3 usuários da Metasys UI serão suportados se 2 usuários do SMP estiverem conectados. Da mesma forma, com um ADX de 50 usuários, 50 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 40 usuários da Metasys UI serão suportados se 10 usuários do SMP estiverem conectados. A única restrição de usuário da Metasys UI se aplica a um ADX de 100 usuários: a Metasys UI suporta no máximo 50 usuários, independentemente do número de usuários do SMP.