Servidor de Aplicação e Dados (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

A plataforma ADS oferece gerenciamento básico de dados históricos, incluindo um pacote de banco de dados compatível com ODBC para armazenamento de dados de tendência, mensagens de eventos, transações do operador e dados de configuração do sistema. O ADS é compatível com até cinco usuários simultâneos conectados à IU do Site Management Portal ou à Metasys UI e fornece arquivamento manual de dados históricos e recursos de relatório padrão. Vários ADSs podem ser implantados para armazenamento de dados históricos de longo prazo.

O ADS é compatível com os seguintes sistemas operacionais da Microsoft para instalações:

  • Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 21H2, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte.
  • Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)

Ele é compatível com o seguinte software SQL Server:

  • SQL Server® 2019 Express com CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express com CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express com SP2 CU17 (64 bits)

Ele é compatível com ambientes virtuais, incluindo VMware® e Microsoft Hyper-V™. Para obter mais informações, consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .