- Conformidade com FIPS 140-2
- O ADS/ADX é compatível com FIPS 140-2. A FIPS 140-2 usa técnicas de segurança cibernética para impedir o acesso não autorizado a sistemas e dados.
- Suporte a padrões e tecnologias de TI e Internet
- Permite instalar o Servidor de Aplicação e Dados na infraestrutura de TI existente no edifício ou na empresa e é compatível com firewalls padrão da indústria.
- Acesso seguro de usuário
- Autentica usuários e autoriza privilégios de acesso para proteger a integridade do sistema.
- Conexão segura BACnet
- É uma camada de datalink segura e criptografada projetada especificamente para atender aos requisitos, políticas e restrições das infraestruturas IP.
- Sistema de navegação flexível e gráficos dinâmicos de usuário
- Permite personalizar a apresentação do sistema de diferentes usuários para melhorar o acesso às informações e facilitar a operação do sistema.
- Gerenciamento de alarmes e eventos
- Encaminha mensagens de eventos para os operadores do edifício para diagnóstico e resposta rápidos de falhas. Cria uma trilha de auditoria para posterior análise detalhada.
- Armazenamento de dados de tendências de longo prazo
- Possibilita a análise do desempenho dos sistemas de edifícios para identificar oportunidades de melhorias de eficiência e o desenvolvimento de estratégias preditivas.
- Metasys Advanced Reporting System opcional
- Ofereça login e IU separados para executar e visualizar relatórios sobre configuração do sistema, desempenho, uso de energia, demanda e custo.
- APIs RESTful
- A API do Metasys fornece acesso fácil de efetuar pull de dados brutos do servidor para seus próprios mecanismos de processamento e análise, como PowerBI® e Tableau®, e oferece suporte para busca de dados históricos e coleta de informações sobre o site e todos os seus subsistemas. Além disso, a nova Metasys Monitoring and Commanding API permite leitura, gravação e comando de um ou mais objetos ou propriedades do Metasys para fornecer uma maneira segura e econômica de integração bidirecional com aplicações de terceiros.