Para obter informações completas sobre pedidos, consulte Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).
| Código base do produto | Descrições de produtos | Número do código do produto de software novo | Número do código do produto de software de atualização | Número do código do produto de software de migração |
|---|---|---|---|---|
| MS-ADS05U |
Servidor de Dados e Aplicação |
MS-ADS05U-0 | MS-ADS05U-6 | MS-ADS05U-8 |
| MS-ADX10U |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados |
MS-ADX10U-0 | MS-ADX10U-6 | MS-ADX10U-8 |
| MS-ADX10SQL |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal |
MS-ADX10SQL-0 | MS-ADX10SQL-6 | MS-ADX10SQL-8 |
| MS-ADX25U |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados |
MS-ADX25U-0 | MS-ADX25U-6 | MS-ADX25U-8 |
| MS-ADX25SQL |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal |
MS-ADX25SQL-0 | MS-ADX25SQL-6 | MS-ADX25SQL-8 |
| MS-ADX50U |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados |
MS-ADX50U-0 | MS-ADX50U-6 | MS-ADX50U-8 |
| MS-ADX50SQL2 |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos 1 Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal |
MS-ADX50SQL2-0 | MS-ADX50SQL2-6 | MS-ADX50SQL2-8 |
| MS-ADX50SQL |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados Para uso em servidor com processador único ou de 4 núcleos Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal |
MS-ADX50SQL-0 | MS-ADX50SQL-6 | MS-ADS50SQL-8 |
| MS-ADX100U |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados |
MS-ADX100U-0 | MS-ADX100U-6 | MS-ADX100U-8 |
| MS-ADX100SQL2 |
Servidor Estendido de Aplicação e Dados Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos1 Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal |
MS-ADX100SQL2-0 | MS-ADX100SQL2-6 | MS-ADX100SQL2-8 |
| Número do código | Descrição |
|---|---|
|
M4-APIMOCMD-0 |
Licença para habilitar a Monitoring and Commanding API para um novo site. |
| M4-APIMOCMD-6 |
Licença para habilitar a atualização das APIs de Monitoramento e Comando de sites existentes.
Nota: Os locais existentes atualizados para a versão 12.0 devem adquirir essa atualização para continuar usando a API.
|
|
M4-FAULT-0 |
Licença para habilitar o recurso de Detecção de Falha em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). 2 |
|
M4-TRIAGE-0 |
Licença para habilitar o recurso Triagem de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).zsx1559294632440.html#zsx1559294632440__fn_v1v_ynm_ymb
Nota: M4-FAULT-0 também é necessário como pré-requisito.
|
|
M4-ADFS-0 |
Licença para habilitar o recurso Active Directory Federation Services (ADFS) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). |
|
M4-FIPS-0 |
Licença que permite habilitar os Padrões de Processamento de Informações Federais 140- 2 (conformidade com FIPS 140- 2 Nível 1) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou um gerenciador de rede de software (série NAE85 ou LCS85). |
| MS-SMP-6 | Licença para habilitar o SMP em locais existentes. |
| M4-BACNETSC-0 | Licença para habilitar a Conexão segura BACnet. |