Informações de pedido - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Para obter informações completas sobre pedidos, consulte Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabela 1. Informações de pedidos de ADS/ADX para software novo ou de atualização
Código base do produto Descrições de produtos Número do código do produto de software novo Número do código do produto de software de atualização Número do código do produto de software de migração
MS-ADS05U

Servidor de Dados e Aplicação

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADX25U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX25U-0 MS-ADX25U-6 MS-ADX25U-8
MS-ADX25SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos 1

Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processador único ou de 4 núcleos

Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50SQL-8
MS-ADX100U

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Servidor Estendido de Aplicação e Dados

Para uso em servidor com processadores duplos ou de 8 núcleos1

Inclui software Microsoft SQL Server 2017 com licença principal

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabela 2. Licenças para complementos de recursos opcionais
Número do código Descrição

M4-APIMOCMD-0

Licença para habilitar a Monitoring and Commanding API para um novo site.

M4-APIMOCMD-6 Licença para habilitar a atualização das APIs de Monitoramento e Comando de sites existentes.
Nota: Os locais existentes atualizados para a versão 12.0 devem adquirir essa atualização para continuar usando a API.

M4-FAULT-0

Licença para habilitar o recurso de Detecção de Falha em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Licença para habilitar o recurso Triagem de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).zsx1559294632440.html#zsx1559294632440__fn_v1v_ynm_ymb
Nota: M4-FAULT-0 também é necessário como pré-requisito.

M4-ADFS-0

Licença para habilitar o recurso Active Directory Federation Services (ADFS) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS).

M4-FIPS-0

Licença que permite habilitar os Padrões de Processamento de Informações Federais 140- 2 (conformidade com FIPS 140- 2 Nível 1) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou um gerenciador de rede de software (série NAE85 ou LCS85).

MS-SMP-6 Licença para habilitar o SMP em locais existentes.
M4-BACNETSC-0 Licença para habilitar a Conexão segura BACnet.
1 Servidores com processadores duplos ou de 8 núcleos são recomendados para software ADX de 50 e 100 usuários.
2 O OAS deve atender aos requisitos mínimos.