Site Management Portal UI - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

O Site Management Portal UI oferece aos administradores de sistemas ou operadores de edifícios recursos de configuração online de usuários e sistemas, juntamente com visualizações em tempo real em seu site. O Site Management Portal UI transforma dados brutos do site e os organiza em um conjunto abrangente de ferramentas e relatórios de gerenciamento de informações.

A estrutura do Site Management Portal UI apresenta um layout de vários painéis que exibe diferentes aspectos do sistema de controle do edifício ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível exibir um diagrama gráfico de uma planta de tratamento de ar junto com um gráfico de tendência de vários pontos e a lógica do sistema de controle. Este layout de vários painéis permite identificar rapidamente a causa de uma condição de alarme da planta. Em outro painel, é possível exibir uma exibição de foco detalhada de um ponto e monitorar os efeitos das alterações em seu valor no gráfico do sistema no outro painel.

Nota: O SMP requer uma licença da versão 12.0. A licença está disponível apenas para clientes existentes.