Navegação intuitiva - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

A Interface de Usuário do Metasys oferece os seguintes métodos para que os operadores encontrem as informações dos sistemas de maneira fácil e rápida:

  • Spaces Tree é um conjunto de links para cada Space Dashboard. Esses links são organizados intuitivamente pela hierarquia física do site.
  • Árvore Building Network fornece acesso a objetos, usando uma árvore de navegação alternativa ao Spaces Tree (Árvore de Espaços).
  • Bookmarking fornece uma maneira para os operadores acessarem rapidamente os painéis favoritos, ou os mais visitados, simplesmente marcando cada local no navegador.
  • Search Bar permite que os operadores acessem rapidamente painéis específicos, inserindo as primeiras letras do nome do espaço ou equipamento.
  • Árvore de Exibições fornece acesso a objetos, usando uma árvore de navegação alternativa ao Spaces Tree (Árvore de Espaços).
  • Resumos personalizados são suportados em Exibições para exibir tabelas de dados do sistema definidas pelo usuário.