Detecção e Triagem de Falha - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Detecção de falha
  • A Detecção de Falha é um recurso complementar licenciado para os produtos do software Metasys Server, incluindo ADS, ADX e OAS.
    Nota: Mínimo de 8 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para fornecer suporte aos recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha em um OAS.
  • Esse recurso identifica as falhas relacionadas ao sistema de edifícios e lista essas falhas em ordem de gravidade, potencializando as regras definidas pela Johnson Controls e um modelo de dados semântico para facilitar a configuração.
  • A Detecção de falha ajuda os operadores a identificar problemas de sistemas de edifícios que não estão operando corretamente, evitar desperdício de energia e evitar reclamações associadas ao conforto. O recurso é fornecido para minimizar os fluxos de trabalho de configuração.
Triagem de Falha
  • Triagem de Falha é um recurso complementar licenciado para Detecção de falha e os produtos do software Servidor do Metasys, incluindo ADS, ADX e OAS.
    Nota: Mínimo de 8 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para fornecer suporte aos recursos de Detecção de Falha e Triagem de Falha em um OAS.
  • A Triagem de Falha aprimora a ordem da lista de falhas, adicionando a duração e a ocorrência da falha à lógica de classificação, o que aprimora o direcionamento dos maiores problemas para o topo da lista.
  • A Triagem de Falha aproveita o Banco de dados Field Support Knowledge da Johnson Controls para sugerir as possíveis causas, suas probabilidades e as ações corretivas adequadas.
  • O recurso captura atividades de ação corretiva, incluindo problemas não experimentados, experimentados e resolvidos com a capacidade de adicionar notas.
  • Além disso, a Triagem de falha oferece gráficos multiempilhados gerados automaticamente dos dados de falha para cada ocorrência de falha.
  • A Triagem de Falha fornece uma experiência assistida para técnicos de controle de HVAC menos experientes.
Nota: Não foram feitas adições significativas à Detecção de Falhas e Triagem de Falhas na Versão 12.0. A licença Metasys Fault Detection e a licença Metasys Fault Triage (Tragem de Falhas Metasys) permanecem em 11.x e continuam funcionando em 12.x.

As funcionalidades de Triagem de Falha e Detecção de Falha são documentadas em detalhes na seção widget Áreas potencialmente problemáticas do Metasys UI Help (LIT-12011953) .