Acesso por meio do Launcher Application - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Use a aplicação Launcher para conectar-se à IU do Site Management Portal do ADS/ADX usando um desktop, laptop ou outro tipo de computador conectado a uma intranet corporativa, BAS dedicado, Internet ou linha telefônica de sites remotos. Vários usuários podem se comunicar simultaneamente com o servidor e o acesso é baseado no nível de autorização atribuído a usuários individuais.

O Launcher é uma aplicação de software que você baixa quando navega para qualquer servidor Metasys Release 9.0 ou posterior ou gerenciador de rede na rede do edifício. Depois de instalar o software Launcher, use-o para iniciar a IU do Site Management Portal. Além disso, é possível configurar o Launcher para navegar em qualquer site, como a Metasys UI e o Metasys Advanced Reporting System. Para obter mais detalhes, consulte Launcher Tool Help (LIT-12011742) .