Experiência do usuário - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

A interface de usuário do sistema Metasys é um portal para um site que você pode atender às necessidades de todos os usuários potenciais do sistema. A UI pode evoluir e ser dimensionada para atender às necessidades de qualquer instalação ou campus de vários edifícios. A experiência da UI inclui a UI do Site Management Portal e a Metasys UI otimizada para dispositivos móveis.

Nota: O Site Management Portal (SMP) requer uma licença da versão 12.0. A licença está disponível apenas para locais existentes.